|
8I0BR004.001-1
|
ACOPOSinverter P96 Bremswiderstand 4 Ohm, kontinuierliche Bremsleistung 9 kW, 3x 380 bis 500V
|
|
|
8I0BR006.000-1
|
ACOPOSinverter P96 Bremswiderstand 6 Ohm, kontinuierliche Bremsleistung 6 kW, 3x 380 bis 500V
|
|
|
8I0BR008.003-1
|
ACOPOSinverter P96 Bremswiderstand 8 Ohm, kontinuierliche Bremsleistung 4,5 kW, 3x 380 bis 500V
|
|
|
8I0BR013.000-1
|
ACOPOSinverter P96 Bremswiderstand 13 Ohm, kontinuierliche Bremsleistung 2 kW, 3x 380 bis 500V
|
|
|
8I0BR015.1K2-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 15 Ohm 1,2 kW
|
|
|
8I0BR015.2K4-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 15 Ohm 2,4 kW
|
|
|
8I0BR015.6K2-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 15 Ohm 6,2 kW
|
|
|
8I0BR015.800-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 15 Ohm 800 W
|
|
|
8I0BR018.1K4-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 18 Ohm 1,4kW
|
|
|
8I0BR018.300-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 18 Ohm 300 W
|
|
|
8I0BR018.4K3-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 18 Ohm 4,3 kW
|
|
|
8I0BR022.000-1
|
ACOPOSinverter P96 Bremswiderstand 22 Ohm, kontinuierliche Bremsleistung 2 kW, 3x 380 bis 500V
|
|
|
8I0BR027.1K2-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 27 Ohm 1,2 kW
|
|
|
8I0BR027.1K4-1
|
ACPi Bremswiderstand 27 Ohm 1,4 kW
|
|
|
8I0BR027.200-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 27 Ohm 200 W
|
|
|
8I0BR027.600-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 27 Ohm 600 W
|
|
|
8I0BR033.300-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 33 Ohm 300 W
|
|
|
8I0BR035.200-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 35 Ohm 200 W
|
|
|
8I0BR044.000-1
|
ACOPOSinverter P96 Bremswiderstand 44 Ohm, kontinuierliche Bremsleistung 1 kW, 3x 380 bis 500V
|
|
|
8I0BR047.135-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 47 Ohm 135 W
|
|
|
8I0BR047.200-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 47 Ohm 200 W
|
|
|
8I0BR047.400-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 47 Ohm 400 W
|
|
|
8I0BR047.800-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 47 Ohm 800 W
|
|
|
8I0BR080.000-1
|
ACOPOSinverter P96 Bremswiderstand 80 Ohm, kontinuierliche Bremsleistung 0,14kW, 3x 380 bis 500V
|
|
|
8I0BR082.780-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 82 Ohm 780 W
|
|
|
8I0BR100.100-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 100 Ohm 100 W
|
|
|
8I0BR100.200-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 100 Ohm 200 W
|
|
|
8I0BR180.060-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 180 Ohm 60 W
|
|
|
8I0BR180.300-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 180 Ohm 300 W
|
|
|
8I0BR180.350-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 180 Ohm 350 W
|
|
|
8I0BR200.200-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 200 Ohm 200 W
|
|
|
8I0BR2R8.11K-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 2,8 Ohm 11 kW
|
|
|
8I0BR2R8.34K-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 2,8 Ohm 34 kW
|
|
|
8I0BR2R8.4K1-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 2,8 Ohm 4,1 kW
|
|
|
8I0BR390.060-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 390 Ohm 60 W
|
|
|
8I0BR390.100-1
|
ACPi Bremswiderstand 390 Ohm 100 W
|
|
|
8I0BR5R0.10K-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 5 Ohm 10 kW
|
|
|
8I0BR5R0.22K-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 5 Ohm 22 kW
|
|
|
8I0BR5R0.2K6-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 5 Ohm 2,6 kW
|
|
|
8I0BR7R5.15K-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 7,5 Ohm 15 kW
|
|
|
8I0BR7R5.1K9-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 7,5 Ohm 1,9 kW
|
|
|
8I0BR7R5.4K5-1
|
ACPi P77 Bremswiderstand 7,5 Ohm 4,5 kW
|
|