Smart Camera
Intelligente Industriekamera für automatisierte Bildverarbeitung
Die B&R Smart Camera ist ein leistungsstarkes Embedded Vision System für intelligente Bildverarbeitung und automatisierte Inspektion in modernen Fertigungslinien. Als integrierte Machine Vision Lösung vereint sie Kamera, Prozessor und Bildverarbeitung in einem kompakten Gerät – ohne zusätzliche Hardware, direkt vernetzt mit der Maschinensteuerung.
Ob Qualitätskontrolle, kamerabasierte Fehlererkennung oder optische Messung: Die Smart Camera liefert zuverlässige Ergebnisse in Echtzeit. Die Kameras sind auf schnelle Inbetriebnahme ausgelegt: Dank Plug-and-Play Integration und grafischer Konfiguration in B&R Automation Studio sind Vision-Applikationen in kurzer Zeit einsatzbereit.
Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Modelle zur Wahl: die regelbasierte Smart Camera für standardisierte Inspektionsaufgaben, die Smart Camera mit AI-Vision für komplexe und variable
Produktvarianten

Smart Sensor
Flexible industrielle Bildverarbeitung
Der B&R Smart Sensor vereint Code-Lesen, Messen und Objekt-Lokalisierung in einem Gerät. Die Funktion wird softwareseitig definiert – beim Netzwerk-Anschluss lädt die Steuerung alle Parameter automatisch. Standard-Vision-Aufgaben lassen sich mit dem B&R Smart Sensor intuitiv umsetzen.

Smart Camera
Zuverlässige Bildverarbeitung für Ihre Qualitätskontrolle
Die B&R Smart Camera ist Ihre zuverlässige Inspektionslösung für Qualitätskontrolle, Messung und Codes. Mit regelbasierter Bildverarbeitung und echtzeitfähigem Prozessor löst sie standardisierte Aufgaben präzise und schnell – auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten.

Smart Camera mit AI
Deep Learning für variable Inspektionsaufgaben
Die B&R Smart Camera mit AI erkennt komplexe Fehler, die regelbasierte Systeme übersehen – Kratzer, Anomalien, unvorhersehbare Defekte. Der integrierte AI-Chip verarbeitet Deep Learning in Echtzeit direkt an der Maschine. Perfekt für variable Produktion mit wechselnden Bedingungen.

Color Camera
Druckmarken-Erkennung in Echtzeit
Die B&R Color Camera ist eine industrielle Vision-Kamera zur Auswertung von RGB-Farbinformation und adressiert insbesondere Anwendungen in der Druckindustrie. Sie eignet sich ideal für Druckmarken- und Registriermarken-Erkennung. Dank Auto-Exposure passt sich die Kamera an unterschiedliche Lichtverhältnisse und Materialvariationen an. Direkt in die Maschinensteuerung integriert, ermöglicht sie Echtzeit-Feedback und Korrektur, im Rahmen der Zykluszeit, ohne manuelle Nachoptimierung.
„Durch die direkte Integration in den Control Loop wird die B&R Smart Camera zum aktiven Werkzeug in der Prozessoptimierung.“

Nehmen Sie Kontakt mit unserem lokalen Experten auf!
Oder vernetzen Sie sich direkt mit Pieter Prinsloo auf LinkedIn.
Alle Vorteile auf einen Blick
Volle Flexibilität
Wenn gewünscht und in der Benutzerverwaltung freigeschaltet, lassen sich sämtliche Variablen und Parameter auch zur Laufzeit und in Echtzeit anpassen. Zudem können zur Laufzeit neue Modelle für die Objekterkennung ergänzt oder Codetypen und andere Suchkriterien geändert werden.
Beide Kameratypen verfügen über Mehrkernprozessoren und eine integrierte FPGA-Bildvorverarbeitung. Dadurch werden anspruchsvolle Funktionen wie Texterkennung auf der Basis von Deep-Learning-Algorithmen möglich.
Optimale Bildqualität
Für beide Hardware-Varianten stehen jeweils drei Bildsensoren von 1,3 bis 5 Megapixel zur Verfügung. Alle drei Sensoren zeichnen sich durch große Pixelflächen, eine dadurch hohe Lichtempfindlichkeit und geringes Rauschen aus. Das garantiert eine optimale Bildqualität – auch bei Highspeed-Applikationen.
Es gibt zwei Gehäusevarianten der Kameras: mit integriertem Objektiv und elektronischer Fokusverstellung sowie mit standardisiertem C-Mount-Anschluss. An den C-Mount-Anschluss können entweder B&R-Objektive oder Optiken von Drittherstellern, wie telezentrische Optiken, montiert werden.
Ein Kabel genügt
Die Kamera benötigt lediglich ein Kabel. Über einen M12-Hybridanschluss wird die Kamera in das Maschinennetzwerk eingebunden und gleichzeitig die Stromversorgung mit 24 VDC sichergestellt. Ein zweiter Hybridanschluss ermöglicht eine einfache Daisy-Chain-Verkabelung mit der Beleuchtung.
Kalibrierung ab Werk
B&R kalibiriert vor der Auslieferung alle Beleuchtungselemente und das optische System, bestehend aus Objektiv und Sensor. Bei einem Gerätetausch im Feld ist daher keine Parameter- oder Programmänderung nötig. Dadurch wird auch die Inbetriebnahme im Serienmaschinenbau beschleunigt.

- Kalibrierter oder elektronisch verstellbarer Objektivfokus
- 7 verschiedene integrierte Objektive sowie eine Variante mit Standard-C-Mount-Gewinde
- 3 verschiedene Bildsensorauflösungen von 1,3 bis 5,3 Megapixel
- 7 LED-Varianten mit bis zu 4 verschiedenen Farben
Funktion & Komponenten
Smart Camera
Smart Sensor
Referenzen und Erfolgsgeschichten
Einblicke in echte Anwendungen und Partnerschaften: Sehen Sie, wie Unternehmen weltweit von unseren Lösungen profitieren.