Folgende Sicherheitsfunktionen sind in ACOPOSmulti Wechselrichtermodulen mit SafeMOTION integriert und folgende Sicherheitslevels können damit erreicht werden:
Sicherheitsfunktion | EN ISO 13849-1 | EN 61508 / EN 62061 | Sichere Geberauswertung notwendig? |
|---|---|---|---|
Safe Torque Off (STO) | Pl e | SIL 3 | nein |
Safe Operation Stop (SOS) | Pl d | SIL 2 | ja |
Safe Stop 1 (SS1) | Pl e (zeitüberwacht) / Pl d | SIL 3 (zeitüberwacht) / SIL 2 | nein (zeitüberwacht) / ja |
Safe Stop 2 (SS2) | Pl d | SIL 2 | ja |
Safely Limited Speed (SLS) | Pl d | SIL 2 | ja |
Safe Maximum Speed (SMS) | Pl d | SIL 2 | ja |
Safe Direction (SDI) | Pl d | SIL 2 | ja |
Safe Limited Increment (SLI) | Pl d | SIL 2 | ja |
Safe Brake Control (SBC) | Pl e | SIL 3 | nein |