Los servoaccionamientos ACOPOSmulti integran las siguientes funciones con SafeMC, que permiten alcanzar los siguientes niveles de seguridad:

Función de seguridad

EN ISO 13849-1

EN 61508/EN 62061

¿Requiere evaluación segura del encoder?

Safe Torque Off (STO)

Pl e

SIL 3

No

Safe Operation Stop (SOS)

Pl d

SIL 2

Safe Stop 1 (SS1)

Pl e (supervisión de tiempo)/Pl d

SIL 3 (supervisión de tiempo)/SIL 2

no (supervisión de tiempo)/sí

Safe stop 2 (SS2)

Pl d

SIL 2

Safely Limited Speed (SLS)

Pl d

SIL 2

Safe Maximum Speed (SMS)

Pl d

SIL 2

Safe Direction (SDI)

Pl d

SIL 2

Safe Limited Increment (SLI)

Pl d

SIL 2

Safe Brake Control (SBC)

Pl e

SIL 3

No

Seleccione país e idioma

B&R Logo