As funções de segurança que se seguem são integradas nos módulos ACOPOSmulti inverter com SafeMC, e os níveis de segurança a seguir pode ser atingido usando-os:
Funções de segurança (Safety) | EN ISO 13849-1 | EN 61508 / EN 62061 | Validação de encoder de segurança (Safe) requirida? |
|---|---|---|---|
Torque Seguro Desligado (STO) | Pl e | SIL 3 | Não |
Operação Segura de Parada (SOS) | Pl d | SIL 2 | Sim |
Parada Segura 1 (SS1) | Pl e (tempo monitorado) / Pl d | SIL 3 (tempo monitorado) / SIL 2 | não (tempo monitorado) / sim |
Parada Segura 2 (SS2) | Pl d | SIL 2 | Sim |
Limitação de Velocidade Segura (SLS) | Pl d | SIL 2 | Sim |
Máxima Velocidade Segura (SMS) | Pl d | SIL 2 | Sim |
Direção Segura (SDI) | Pl d | SIL 2 | Sim |
Intervalo Limitado Seguro (SLI) | Pl d | SIL 2 | Sim |
Controle de Freio Seguro (SBC) | Pl e | SIL 3 | Não |