В модули инверторов ACOPOSmulti с SafeMC интегрированы следующие функции безопасности, что позволяет обеспечить следующие уровни безопасности:
Функция безопасности | EN ISO 13849-1 | EN 61508 / EN 62061 | Требуется безопасная обработка сигнала энкодера? |
|---|---|---|---|
Безопасное отключение вращающего момента (STO) | Pl e | SIL 3 | Нет |
Безопасное прекращение эксплуатации (SOS) | Pl d | SIL 2 | Да |
Безопасный останов 1 (SS1) | Pl e (контролируемое время) / Pl d | SIL 3 (контролируемое время) / SIL 2 | Нет (контролируемое время) / Да |
Безопасный останов 2 (SS2) | Pl d | SIL 2 | Да |
Безопасное ограничение скорости (SLS) | Pl d | SIL 2 | Да |
Безопасная максимальная скорость (SMS) | Pl d | SIL 2 | Да |
Безопасное направление движения (SDI) | Pl d | SIL 2 | Да |
Безопасное ограничение интервала (SLI) | Pl d | SIL 2 | Да |
Безопасное управление тормозом (SBC) | Pl e | SIL 3 | Нет |