以下安全功能集成在带SafeMC功能的ACOPOSmulti逆变模块中,使用它们可以实现以下安全水平:
安全功能 | EN ISO 13849-1 | EN 61508 / EN 62061 | 需要安全编码器评估吗? |
|---|---|---|---|
安全扭矩断开(STO) | Pl e | SIL 3 | 无 |
安全操作停止(SOS) | Pl d | SIL 2 | 有 |
安全停止1(SS1) | Pl e (时间监控) / Pl d | SIL 3 (时间监控) / SIL 2 | 无(时间监控) / 有 |
安全停止2(SS2) | Pl d | SIL 2 | 有 |
安全限速(SLS) | Pl d | SIL 2 | 有 |
安全最大速度(SMS) | Pl d | SIL 2 | 有 |
安全方向(SDI) | Pl d | SIL 2 | 有 |
安全限距(SLI) | Pl d | SIL 2 | 有 |
安全抱闸控制(SBC) | Pl e | SIL 3 | 无 |