0TB103.9
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами 3,31 мм²
|
|
0TB103.91
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами 3,31 мм²
|
|
5ACCRHMI.0000-000
|
HMI клемма заземления
|
|
5ACCRHMI.0001-000
|
Удерживающие зажимы 16 мм, 14 шт. с установочными винтами 16 мм, для панелей AP1000 и AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0002-000
|
Удерживающие зажимы 20 мм, 14 шт. с установочными винтами 20 мм, для панелей AP1000 и AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0003-000
|
Удерживающие зажимы 25 мм, 12 шт. с установочными винтами 25 мм, для панелей AP1000 и AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI инструменты для установки в шкаф управления, одна антистатическая динамометрическая отвертка 0,3 - 1,2 Н·м, одна шестигранная насадка 2,5 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 3,0 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 5,0 мм, длина 89 мм, одна насадка Torx T10, длина 90 мм, одна насадка Torx T20, длина 89 мм
|
|
5ACCRPC3.0006-000
|
Крышки слотов APC/PPC3100, 3 крышки слотов для интерфейсных плат, 1 крышка слота для графического модуля
|
|
5ACCRPC3.0007-000
|
Крышка слота для карты памяти CFast для APC/PPC3100
|
|
5ACCRPC3.0008-000
|
Набор крепежных винтов для PPC3100, 2 специальных винта для PPC3100, 4 винта M3x58 мм с накаткой для PPC3100
|
|
5ACCRPC3.0012-000
|
Батарейные отсеки для APC/PPC3100, 1 оранжевый, 1 серый
|
|
5MMUSB.032G-02
|
Флеш-накопитель USB 3.0, 32 ГБ, MLC
|
|
5MMUSB.2048-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 2048 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 4096 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 flash drive 4096 MB SLC - Only for HMI products
|
|