Materialnummer Beschreibung
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
5ACCRHMI.0000-000 HMI Erdungslasche
5ACCRHMI.0001-000 Halteklammern 16 mm - 14 Stück mit 16mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
5ACCRHMI.0002-000 Halteklammern 20 mm - 14 Stück mit 20mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
5ACCRHMI.0003-000 Halteklammern 25 mm - 12 Stück mit 25mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
5ACCRHMI.0006-000 HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
5ACCRPC3.0006-000 APC/PPC3100 Blindabdeckungen - 3x IF Option - 1x Grafik Option
5ACCRPC3.0007-000 APC/PPC3100 CFast Abdeckung
5ACCRPC3.0008-000 PPC3100 Befestigungsschrauben Kit - 2x Spezialschraube PPC3100 - 4x PPC3100 Rändelschraube M3x58 mm
5ACCRPC3.0012-000 APC/PPC3100 Batterielade - 1x orange - 1x grau
5MMUSB.032G-02 USB 3.0 Memory Stick 32 GB MLC
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo