Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
Условия эксплуатации
Механические свойства
Корпус | |
Материал | Алюминий с покрытием |
Защитное покрытие | Белый алюминий (аналогично RAL 9006) |
Монтаж | На кронштейн VESA |
Размеры | |
Ширина | 280 мм |
Длина | 259 мм |
Высота | 60,25 мм |
Вес | 2,6 кг |
Номер модель:
5ACCMA00.0100-000Описание:
Элемент крепления панели для кронштейна VESA, степень защиты IP54, герметичность обеспечивается только при установке соответствующих кабельных сальников
Обязательные аксессуары
Кабельные сальники
5ACCCG00.0000-000 | Кабельный сальник - заглушка |
5ACCCG00.0304-000 | Сальник для кабелей 3-4 мм |
5ACCCG00.0405-000 | Сальник для кабелей 4-5 мм |
5ACCCG00.0506-000 | Сальник для кабелей 5-6 мм |
5ACCCG00.0607-000 | Сальник для кабелей 6-7 мм |
5ACCCG00.0708-000 | Сальник для кабелей 7-8 мм |
5ACCCG00.0809-000 | Сальник для кабелей 8-9 мм |
5ACCCG00.0910-000 | Сальник для кабелей 9-10 мм |
5ACCCG00.1011-000 | Сальник для кабелей 10-11 мм |
5ACCCG00.1112-000 | Сальник для кабелей 11-12 мм |
5ACCCG00.1213-000 | Сальник для кабелей 12-13 мм |
5ACCCG00.1314-000 | Сальник для кабелей 13-14 мм |
5ACCCG00.1415-000 | Сальник для кабелей 14-15 мм |
Дополнительные аксессуары
Тепловая трубка
5ACCHP00.0004-000 | Тепловая трубка для AP5000, для устройства PPC2100 (5PPC2100.BYxx-002), для элемента крепления на кронштейн VESA |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D files DXF/STP 5ACCMA00.0100-000 | ZIP / 3 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation Panel 5000 User's Manual | PDF / 22 MB | |
Data sheet 5ACCMA00.0100-000 | PDF / 1 MB | |
Panel PC 2200 (AP5000) swing arm devices user's manual | PDF / 29 MB |