Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP54
Schutzart nach UL50 Type 1
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium (ähnlich RAL 9006)
Montage VESA
Abmessungen
Breite 280 mm
Länge 259 mm
Höhe 60,25 mm
Gewicht 2,6 kg
Materialnummer:
5ACCMA00.0100-000
Beschreibung:
HMI Konsole VESA IP54 - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben
Erforderliches Zubehör
Kabeldurchführungen
5ACCCG00.0000-000 Kabeldurchführung Blende
5ACCCG00.0304-000 Kabeldurchführung 3-4mm
5ACCCG00.0405-000 Kabeldurchführung 4-5mm
5ACCCG00.0506-000 Kabeldurchführung 5-6mm
5ACCCG00.0607-000 Kabeldurchführung 6-7mm
5ACCCG00.0708-000 Kabeldurchführung 7-8mm
5ACCCG00.0809-000 Kabeldurchführung 8-9mm
5ACCCG00.0910-000 Kabeldurchführung 9-10mm
5ACCCG00.1011-000 Kabeldurchführung 10-11mm
5ACCCG00.1112-000 Kabeldurchführung 11-12mm
5ACCCG00.1213-000 Kabeldurchführung 12-13mm
5ACCCG00.1314-000 Kabeldurchführung 13-14mm
5ACCCG00.1415-000 Kabeldurchführung 14-15mm
Optionales Zubehör
Heatpipe
5ACCHP00.0004-000 AP5000 Heatpipe - Für PPC2100 (5PPC2100.BYxx-002) - Für Konsole VESA
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 22 MB
Datenblatt 5ACCMA00.0100-000 PDF / 1 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten DXF/STP 5ACCMA00.0100-000 ZIP / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo