General information
Certifications | |
CE | Yes |
Номер модель:
VSS112Q31.063P-000Описание:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 16 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/green/blue/lime - Narrow beam LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating with diffuser
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP Camera S-Mount | STP / 27 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Smart Camera User's Manual | PDF / 7 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSS112Q31.063P-000) | EXE / 14 MB |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EU Declaration Machine Vision System | PDF / 190 KB |