Accommodation

Lodging close by

Lodging

Link

Distance to seminar location

Haus Maximilian

Ibm 8

5142 Eggelsberg

Tel.: +43 7748 64 10

www.haus-maximilian.at

3 km

Gasthof Steinerwirt

Revier Heimhausen 7

5142 Eggelsberg

Tel.: +43 7748 2360

www.steinerwirt-eggelsberg.com

3.3 km

Gasthof "Zur Post"

Hauptstrasse 16

5141 Moosdorf

Tel.: +43 7748 2319

www.oberoesterreich.at

3.6 km

Hotel Moorhof

Dorfibm 2

5131 Franking

Tel.: +43 6277 8188

www.moorhof.com

6.6 km

Gasthaus Scharinger

Handenberg 10

5144 Handenberg

Tel.: +43 7748 80 77

www.gh-scharinger.at

8.3 km

Kirchenwirt Mayr

Franking 4

5131 Franking

Tel.: +43 6277 81 08

www.kirchenwirt-franking.com

9 km

Hotel Seewirt

Holzöster am See 21

5131 Franking

Tel.: +43 6277 8666

www.der-seewirt.at

11.4 km

Altstadthotels

Stadtplatz 39

84489 Burghausen

GERMANY

Tel.: +49 (0) 8677 965 0

www.altstadthotels.net

18 km

Hotel Glöcklhofer

Ludwigsberg 4

84489 Burghausen

GERMANY

Tel.: +49 (0) 8677 916 40-0

www.hotel-gloecklhofer.de

18.7 km

Taxi services close by

Taxi service companies

Link

Contact

Taxi Baumgartner

m.taxi-baumgartner.stadtausstellung.at

+43 664 93 61 249

Taxi Knauseder

www.taxi-knauseder.at

+43 7747 50 15

Taxi Albrecht

taxialbrecht.at

+43 664 35 85 759

Supermarket

Address

Distance to seminar location

Unimarkt

B&R Strasse 3

5142 Eggelsberg

0.09 km

Eurospar

Gundertshausen 77

5142 Eggelsberg

2 km

Gas stations

Address

Distance to seminar location

Lagerhaus gas station

Gundertshausen 79

5142 Eggelsberg

2 km

OMV

Salzburger Str. 12

5112 Lamprechtshausen

11.4 km

Pharmacy

Address

Distance to seminar location

Weidmoos Pharmacy Lamprechtshausen

Holzhauserweg 2

5112 Lamprechtshausen

Tel.: +43 6274 200 00

10.08 km

Bürmoos Pharmacy

Karl-Zillner-Platz 3

5111 Bürmoos

Tel.: +43 6274 73 33

14 km

Other pharmacies and emergency services:

www.apotheker.or.at

Restaurants

Restaurant

Address

Distance to seminar location

Sam's

B&R Strasse 4

5142 Eggelsberg

Tel.: 07748 32 421

www.sam-s.at

0.2 km

Inn "Zur Linde"

Geretsberg 8

5132 Geretsberg

Tel.: 07748 7127

www.zur-linde-pemwieser.at

6.7 km

Jagdhaus Schmidhammer

Werberg 16

5132 Geretsberg

Tel.: 07748 7212

www.jagdhaus-schmidhammer.at

8.6 km

Brunnerwirt

Tarsdorf 5

5121 Tarsdorf

Tel.: 06278 8125

www.tarsdorf.at/gasthaus/brunner

18.8 km

Schüdlbauer's

Auf der Haiden 76

5280 Braunau am Inn

Tel.: 07722 64545

www.schuedlbauers.at

24.8 km

Graag land en taal kiezen

B&R Logo