VSS112F11.021P-000

General information
Certifications
CE Yes
Numero materiale:
VSS112F11.021P-000
Descrizione:
- Smart Sensor per visione artificiale - Dual Core a 800 MHz (ARM Cortex-A9) - 1 GB di RAM - Unità disco flash integrata da 2 GB - Dimensioni standard - Pre-elaborazione immagini FPGA - 2 x POWERLINK - Sensore da 1.3 MP e 90 fps - Lente da 4.6 mm, F3.5 con messa a fuoco regolabile - LED 16x bianchi - Ottiche a LED a fascio largo - Vetro lucido su entrambi i lati e rivestimento altamente antiriflesso
Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V4.7 HW Upgrade (VSS112F11.021P-000) EXE / 14 MB
Certificati Versione (data) Download
EU Declaration Machine Vision System PDF / 190 KB
Documentazione Versione (data) Download
Smart Camera User's Manual PDF / 7 MB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo