B&R gestaltet die Zukunft der Energiewirtschaft
In einer Welt des stetigen technologischen Fortschritts und der Innovation bleiben die Herausforderungen der Energiewirtschaft bestehen und werden noch komplexer. Eine zuverlässige, bezahlbare, effiziente und nachhaltige Energieversorgung ist entscheidend für unsere moderne Gesellschaft.
In Zeiten der Energiewende und -modernisierung, die Herausforderungen von der Bekämpfung des Klimawandels bis zur Sicherstellung einer stabilen Energiezukunft umfassen, bietet B&R als Marktführer in der Automatisierung innovative Lösungen für die Integration neuer Technologien in Energieerzeugung, -übertragung, -verteilung und -speicherung. Wir setzen Standards in der Vernetzung von Energieanlagen, präzisen Datenerfassung, Energiemessung und der Umsetzung von Energieeffizienz durch intelligente Branchenlösungen.
Entdecken Sie die Welt der energiewirtschaftlichen Herausforderungen und wie B&R unsere Zukunft gestaltet.
Energiespeichersysteme
B&R bietet innovative Automatisierungslösungen, die die nahtlose Integration von Automatisierungstechnologie in Energiespeichersysteme ermöglichen. Unsere intelligenten Lösungen zeichnen sich durch ihre Modularität und Skalierbarkeit aus, wodurch sie perfekt an Ihre Anforderungen angepasst werden können.
Power-2-X
Bei B&R verstehen wir die Bedeutung von Power-to-X für die nachhaltige Energieversorgung. Als One-Stop-Shop bieten wir umfassende Automatisierungslösungen, die die Umwandlung von überschüssigem erneuerbarem Strom in Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe ermöglichen.
Produktion von PV-Modulen
B&R's Automationslösungen sind darauf ausgerichtet, die Produktion von PV-Modulen auf höchstem Niveau zu optimieren. Wir setzen auf hohe Präzision und optimale Synchronisation von mechatronischen Systemen und Robotern, um die Effizienz und Qualität in der PV-Modulherstellung zu maximieren.
Unsere spezialisierten Lösungen beleben eine nachhaltige Zukunft
Offene Standards
Moderne Energiespeichersysteme profitieren von offenen Standards wie What is OPC UA und modularen Automatisierungssystemen. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Anlagen.
Power-to-X
Um Energieträger in Power-to-X-Anwendungen effizient in Wärme, Wasserstoff oder eFuels zu speichern, sind umfassende und flexible Automatisierungssysteme inklusive Prozessleitsystem unerlässlich.
Sichere Infrastruktur
Fortschrittliche Automatisierungslösungen tragen zur Entwicklung einer sicheren und herstellerunabhängigen Energieinfrastruktur nach IEC 61850 bei.
Intelligent Yawing
Unser patentiertes Intelligent Yawing in Kombination mit innovativer Automatisierungstechnik ermöglicht die Entwicklung der nächsten Generation leistungsoptimierter Windkraftanlagen.
Solarpanel-Manufacturing
Für optimale Effizienz und Leistung in der Solartechnik bietet B&R innovative Automatisierungslösungen, die von der Photovoltaik-Produktion bis zur Überwachung von Solarfarmen reichen.
Hilfestellung bei aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätzen für eine nachhaltige Zukunft
Wie können modulare Steuerungsplattformen für Energiespeichersysteme eingesetzt werden und welche Vorteile bieten sie für einen flexiblen und zuverlässigen Betrieb?
Wie können modulare Steuerungsplattformen für Energiespeichersysteme eingesetzt werden und welche Vorteile bieten sie für einen flexiblen und zuverlässigen Betrieb?
Modulare Steuerungsplattformen können Energiespeichersysteme optimieren. Mit dem modularen X20 oder X67 System von B&R kann das System einfach an neue Anforderungen angepasst werden. Module können hinzugefügt oder entfernt werden. Es müssen keine neuen Geräte angeschafft werden. Das spart Zeit und Geld.
Bei steigenden Anforderungen kann das System schrittweise erweitert werden: Zum Beispiel mit einer Kompakt-CPU für einen Batteriespeicher. Durch den optimierten Lade- und Entladevorgang verlängert sich die Lebensdauer der Batterien. Zudem verbessert sich die Gesamtenergieeffizienz. Darüber hinaus ist ein modulares Automatisierungssystem wartungsärmer als ein konventionelles, nicht modulares System. Jedes Modul kann im laufenden Betrieb getauscht oder repariert werden. Die I/O Systeme von B&R bieten eine hohe Flexibilität, da sie sowohl im Schaltschrank als auch außerhalb eingesetzt werden können.
Welche Herausforderungen können bei der Verbindung von Energiespeichersystemen mit anderen Systemen auftreten und wie können offene Standards als Lösung zu einer effizienteren und harmonischeren Systemintegration beitragen?
Welche Herausforderungen können bei der Verbindung von Energiespeichersystemen mit anderen Systemen auftreten und wie können offene Standards als Lösung zu einer effizienteren und harmonischeren Systemintegration beitragen?
Die Verwendung offener Standards wie OPC UA und IEC 61850 bietet zusätzliche Vorteile bei der Integration von Energiespeichersystemen und anderen Energieinfrastrukturen. So kann OPC UA eine einfache und sichere Datenübertragung zwischen verschiedenen Systemen ermöglichen. Dies fördert die Interoperabilität und Kompatibilität von Energiespeichersystemen mit anderen Systemen und Geräten.
Außerdem wird die Systemleistung verbessert und Upgrades und Erweiterungen können einfacher durchgeführt werden. IEC 61850 ist ein Standard für die Kommunikation in der elektrischen Energieversorgung und kann für das zentrale Management und Monitoring von z.B. Batteriespeichersystemen eingesetzt werden.
Wie kann die Leistung und die Zuverlässigkeit von Anlagen durch den Einsatz von Power-to-X-Technologien verbessert werden und wie können SCADA- und Prozessleitsysteme die Leistung verbessern?
Wie kann die Leistung und die Zuverlässigkeit von Anlagen durch den Einsatz von Power-to-X-Technologien verbessert werden und wie können SCADA- und Prozessleitsysteme die Leistung verbessern?
SCADA und Prozessleitsysteme wie APROL von B&R verbessern die Leistung und Zuverlässigkeit von Power-to-X Anlagen durch Echtzeitüberwachung und -steuerung. Das System bietet erweiterte Analyse- und Berichtsfunktionen für eine optimierte Entscheidungsfindung und kann an die Anforderungen von Power-to-X Anlagen angepasst werden. Die Skalierbarkeit des Systems deckt den gesamten Anwendungsbereich ab und unterstützt den gesamten Lebenszyklus einer Anlage.
B&R bietet für jede Anforderung die passende Applikation: Plant Automation, Factory Automation, Process Control, Infrastructure Automation, Energy Monitoring, Condition Monitoring, Advanced Process Control und Process Data Acquisition. APROL ermöglicht eine übergreifende Online-Leistungsüberwachung und Visualisierung, eine detaillierte Analyse aller Prozessdaten sowie optimierte Regelsysteme, die zur Wirtschaftlichkeit der Anlagen beitragen.
Wie können Verzögerungen bei der Markteinführung von Power-to-X-Systemen vermieden werden und wie können effiziente Entwicklungswerkzeuge den Prozess beschleunigen?
Wie können Verzögerungen bei der Markteinführung von Power-to-X-Systemen vermieden werden und wie können effiziente Entwicklungswerkzeuge den Prozess beschleunigen?
Effiziente Entwicklungswerkzeuge und automatisierte Codegenerierung verkürzen die Entwicklungszeit. Sie erhöhen die Qualität und Zuverlässigkeit des Codes und machen Power-to-X-Systeme leichter wartbar und skalierbarer. Algorithmen und Regelungen, die in speziellen Tools entwickelt wurden, können durch die automatische Codegenerierung sehr schnell und fehlerfrei in Steuerungsprogramme umgesetzt werden.
B&R bietet eine Reihe von zertifizierten Schnittstellen, beispielsweise zu Matlab/Simulink oder MapleSim, an. Mit dem „enhanced cross-over Operating System“, kurz exOS, ermöglicht B&R die Verbindung von Steuerungssystemen mit „Linux Open-Source Software“. exOS erweitert die Möglichkeiten der Automatisierung und erleichtert die Integration von Power-to-X Systemen in bestehende Energieinfrastrukturen. Insgesamt bieten effiziente Entwicklungswerkzeuge, automatisierte Codegenerierung und exOS eine kostengünstige und schnelle Möglichkeit, leistungsfähigere und skalierbare Power-to-X Systeme auf den Markt zu bringen.
Wie können Generatoren effizient mit dem Stromnetz synchronisiert werden und welche Herausforderungen stellen sich bei der Energieerzeugung und -verteilung?
Wie können Generatoren effizient mit dem Stromnetz synchronisiert werden und welche Herausforderungen stellen sich bei der Energieerzeugung und -verteilung?
Die Implementierung eines Synchronisierungsmoduls von B&R kann der erste Schritt zur Lösung sein. Das entsprechende X20-Modul (X20CM0985-02) ermöglicht die Energiemessung von 120 bis 480 VAC und bietet die gleichzeitige Messung von zwei Wechselstromnetzen plus zwei zusätzlichen Spannungen. Mit diesen Funktionen verbessert es die Stabilität und Zuverlässigkeit des Stromnetzes und gewährleistet eine effiziente und sichere Energieverteilung. Das Modul kombiniert die Vorteile eines Leistungsmessmoduls mit denen einer Synchronisiereinheit und ist mit verschiedenen Arten von Stromnetzen und Energiequellen kompatibel. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Systemintegration. Aufgrund seiner Überstromfestigkeit unterstützt das Modul sowohl 4-Leiter-Wechselstromnetze mit einer Außenleiterspannung von bis zu 480 VAC als auch 3-Leitersysteme. Darüber hinaus kann es eine Vielzahl von Messwerten erzeugen und speichern, von reinen Phasenströmen und Außenleiter- bzw. Strangspannungen bis hin zu Wirk-, Blind- und Scheinleistungsanteilen. Eine Besonderheit dieses Moduls ist die intelligente Synchronisiereinheit, die neben der Phasenlage und der Phasenspannung auch die Änderungsgeschwindigkeit und weitere Parameter bei der Entscheidung über das Schalten des Synchronisierausgangs berücksichtigt. Überwachungsfunktionen wie eine abhängige Überstromüberwachung und eine abhängige, verzögerte Schieflastüberwachung erhöhen die Sicherheit und Effizienz der Anlage.
- Die technischen Fakten im Überblick:
- Energiemessung für 120 bis 480 VAC
- Gleichzeitige Messung von 2 Wechselstromnetzen plus 2 zusätzlichen Spannungen
- Für multifunktionale Messaufgaben
- Intelligente Netzsynchronisiereinheit
- Momentanwerte von Generatorspannung und -strom
- Wächerfunktionen gemäß aktueller NetzrichtlinienPlant Automation
Weitere Kontaktmöglichkeiten mit B&R: Lokale Partner und Messe-Termine
Finden Sie einen Partner in Ihrer Nähe
Unlock the Benefits of Our Global Network for End-Customers.
Zusätzlich zu den mehr als 200 B&R Niederlassungen in über 70 Ländern auf der ganzen Welt verfügen wir über ein globales Netzwerk von Wertschöpfungspartnern. B&R Value Provider arbeiten nahtlos mit B&R zusammen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Sie kombinieren fundierte Kenntnisse der B&R Technologie mit einem tiefen Verständnis für Ihren lokalen Markt.