Solutions pour un avenir numérique
L'IoT Industriel transforme la chaîne de valeur durablement et amène de grandes entreprises à repenser leur modèle économique. Comment mettre en œuvre cette transformation numérique pour rester compétitif dans ce nouvel environnement ? B&R vous accompagne dans cette démarche en fournissant des solutions complètes, matérielles et logicielles, une large gamme de services, et également une réelle expertise en automatisation et numérisation de machines et d'équipements.
Entrez dans l'IoT Industriel avec B&R :
- Echanges de données de machine à machine
- Accès aux données à distance et en tous lieux
- Analyse de données de provenances diverses
- Intégration de technologies bus de terrain différentes
- Numérisation des systèmes de fabrication
La mise en réseau des équipements et l'analyse systématique des gros volumes de données qu'ils générent permettent une production plus efficace ainsi qu'un traitement plus ciblé des demandes client. De nouveaux développements produits deviennent ainsi possibles, de même que de nouveaux modèles économiques et canaux de distribution. L'optimisation des moyens d'exploitation et la création de nouveaux services et sources de revenus offrent de nouvelles perspectives aux entreprises.
Optimiser la collecte et le traitement des données numériques permet d'accroître la rentabilité de l'outil de fabrication existant. Accédez à des informations jusqu'à présent inaccessibles et évitez les pertes d'informations entre fonctions, sites et entreprises.
IoT Industriel – Qu'est-ce que cela veut dire ?
Machines
L'IoT Industriel apporte aux machines la régulation en temps réel. Il permet l'intégration des technologies logicielles les plus récentes, tant dans les équipements existants que dans les équipements neufs, ouvre de nouvelles possibilités d'analyse et de contrôle, et permet des retours d'information immédiats sur la performance des machines.
Lignes
En mettant en œuvre les techniques de l'edge computing, B&R centralise l'acquisition des données pour tous les éléments constitutifs de la ligne de production. Les fonctionnalités d'informatique décisionnelle et d'historisation de données fournies dans ce cadre permettent de réaliser des analyses de tendances sur le long terme ainsi que des prévisions.
Usines et entreprises
Le cloud computing offre des services IT échelonnables et dynamiques, relie des machines entre elles et offre une toute nouvelle vision des procédés de fabrication.
Bond en avant des performances réseau avec l'edge computing
Pour générer des réponses automatisées augmentant les performances, les usines connectées de l'Industriel IoT génèrent et traitent d'énormes quantités de données. Comment est-il alors possible d'utiliser un réseau le plus efficacement possible sans risquer de le surcharger ?
B&R offre des solutions pour maximiser la performance temps réel du réseau. Après avoir prétraité les données localement, les composants edge de B&R les transfèrent aux systèmes d'analyse et de stockage de manière décentralisée. Le réseau gagne ainsi en capacité.
Utiliser l'edge computing efficacement
Le matériel B&R utilisé pour l'edge computing assure un transfert sûr et sécurisé des données, de la source au cloud. Tirez profit du potentiel des solutions edge computing de B&R pour optimiser la performance de votre réseau, et découvrez les nombreuses options qu'elles offrent pour le traitement local des données.
Solutions edge B&R
Les solutions edge de B&R envoient au cloud des données agrégées et prétraitées. Le cloud prend en charge les tâches de calcul restantes et remplit la fonction de plateforme d'archivage pour le long terme. Il deivent dès lors possible de réaliser des analyses et des prévisions à partir de données acquises sur le long terme. L'IoT Industriel devient réalité !
- Edge Connect utilise un contrôleur de bus qui, outre sa fonction de contrôle standard, offre des fonctions de sécurité ainsi que la connectivité Internet et l'agrégation de données.
- Embedded Edge est une solution PLC offrant les fonctionnalités de la solution Edge Connect et, en plus, l'archivage de données.
- Edge Controller utilise un PC industriel puissant doté d'un logiciel de monitoring pour lire les données machine. Cette solution remplit la fonction de contrôleur, inclut des fonctions de sécurité, agrège les données, sauvegarde les données temporairement (archivage local), et couvre également la business intelligence ainsi que le machine learning.
Transmission robuste des données
Pour assurer le transfert de grandes quantités de données depuis le composant edge jusqu'au cloud, il est nécessaire d'utiliser des protocoles adaptés. B&R s'appuie sur les protocoles de messagerie usuels MQTT et AMQP. Ces derniers permettent une transmission fiable des paquets de données, même lorsque la connexion réseau est dégradée ou interrompue par intermittences.
Les paquets données OPC UA peuvent être transférés directement via MQTT et AMQP. Outre la connexion au cloud, OPC UA permet également l'interconnexion des machines, même si elles sont équipées de contrôleurs de fabricants différents.
Solutions Iot Industriel pour équipements neufs ou existants
Les solutions IoT Industriel de B&R génèrent des gains de productivité et d'efficacité substantiels, tant pour les équipements neufs que pour les systèmes existants :
Optimisation des moyens d'exploitation
- Processus d'exploitation plus fiables avec des performances maximisées et des coûts minimisées
- Réalisation de systèmes d'automatisation hautement flexibles²
- Utilisation optimale des ressources disponibles
Nouvelles sources de revenus
- Nouveaux modèles économiques comme, par exemple, le paiement à l'utilisation
- Mises à jour de machines par voie logicielle
- Disponibilité machine accrue via des prévisions et des analyses précises
Optimisation du service
- Utilisation des données disponibles pour améliorer les process
- Nouvelles offres de service avec, par exemple, la télémaintenance
- Proposition d'accords incluant différents niveaux de services définis précisément