Power Panel C80 avec contrôleur intégré
Le Power Panel C80 allie les avantages d'un contrôleur puissant et ceux d'un terminal opérateur moderne dans un seul et même appareil. Il présente exactement les mêmes caractéristiques de montage que le Power Panel T80 et les Automation Panel de B&R. L'utilisateur peut ainsi optimiser la performance et le coût de sa machine.

Power Panels ultra-fins
Désormais, les Power Panel des séries T et C sont aussi proposés pour des montages sur potence. Ces nouveaux terminaux compacts présentent une protection IP67 intégrale et se prêtent parfaitement à une utilisation au plus près des machines. Cinq tailles d'affichage sont proposées, de 5,0 à 21,5" et au format large.