Please choose country and language:

Les arrêts pour raisons de sécurité ne doivent pas nécessairement entraîner un arrêt complet des machines. Dans bon nombre de situations, des réactions sûres et intelligentes permettent d'instaurer la sécurité requise sans arrêter le process de production. Intelligente, décentralisée et intégrée, la technologie de sécurité de B&R assure des temps de réponse extrêmement courts, ouvrant ainsi la voie à de tout nouveaux concepts de sécurité pour les machines. Programmée et non câblée, elle simplifie la gestion des options machine, sécurise la maintenance, et étend les possibilités de diagnostic, augmentant ainsi la disponibilité et la flexibilité des machines.

À l'intérieur de l'armoire électrique

Très compact, le système X20 offre un large éventail de modules. Chacun de ces modules se compose de trois éléments enfichables, ce qui permet un câblage et une maintenance simples et efficaces.

À l'extérieur de l'armoire électrique

Le système X67 est compatible avec le système X20, ce qui permet de combiner les modules en fonction des besoins. De plus, la protection IP67 est parfaitement adaptée aux environnements sévères.

Entraînements sécuritaires

Les fonctions de sécurité font partie intégrante des systèmes d'entraînement de B&R. Ces fonctions sont notamment destinées aux variateurs, aux systèmes monoaxes, aux systèmes multiaxes, aux composants d’entraînement à protection IP65, et aux systèmes d’entraînement moteur-variateur décentralisés adaptés aux environnements sévères.

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo