Nouvelle génération de contrôleurs X20
B&R présente une nouvelle génération de contrôleurs X20 avec processeurs Intel Apollo Lake I. Ces nouveaux contrôleurs se distinguent par leurs performances nettement supérieures, leur RAM plus étendue, et leur mémoire flash intégrée. De plus, ils supportent OPC UA over TSN et peuvent être utilisés comme maître sur ces réseaux pour le niveau terrain.
Extension de la gamme Compact-S
B&R étoffe sa gamme Compact-S avec un contrôleur compact supplémentaire : le X20CP0484-1. Ce nouveau contrôleur dispose de 512 Mo de RAM et de 2 Go de mémoire flash interne.

Aussi puissant qu'un PC
Le nouvel automate X20CP3687X de B&R fait entrer les contrôleurs industriels dans une nouvelle catégorie de performance. Il offre la performance d'un PC industriel tout en conservant le format compact des contrôleurs X20.