Oops, an error occurred! Code: 2026060405402561e1caf3
Nueva generación X20
B&R presenta una nueva generación de controles X20 con procesadores Intel Apollo Lake I. Los nuevos controles se distinguen por un rendimiento notablemente superior, memoria RAM adicional y memoria flash integrada. Además, esta generación de controles es compatible con OPC UA sobre TSN y puede utilizarse como dispositivo maestro a nivel de campo en las redes correspondientes.
Oops, an error occurred! Code: 2026060405402543ac7151
Ampliación de la serie Compact-S
B&R está ampliando su serie Compact-S con un control compacto adicional. El nuevo X20CP0484-1 dispone de 512 MB de RAM y de 2 GB de memoria flash interna.
Oops, an error occurred! Code: 20260604054025b9dcfa3a
La potencia de un PC
Con el nuevo PLC X20CP3687X, B&R aporta un nivel de rendimiento de control industrial totalmente nuevo. Combina el rendimiento de un PC industrial con el diseño compacto de la serie de controles X20.