Solutions innovantes pour les industries maritimes et off-shore

Les nombreux navires spécialisés, les plateformes offshore, les installations portuaires, les chantiers navals, ou encore les engins sous-marins sans équipage, font appel à des solutions et des technologies très diverses et très spécialisées.
Nous vous accompagnons dans les différents défis que pose cette diversité technologique. Avec notre concept Scalability+, vous pouvez vous appuyer sur du matériel robuste, décentralisé et échelonnable, et sur des composants logiciels encapsulant toutes les fonctions de base nécessaires à votre application. Vous pouvez ainsi concentrer vos ressources sur les fonctionnalités spécialisées de votre application. Les solutions B&R réduisent le time-to-market tout en améliorant la performance, l'efficacité et la fiabilité de vos équipements.
Smart Ship : intégration totale, interfaces ouvertes, sûreté et sécurité maximales
APROL – une plateforme flexible de contrôle de process pour navires intelligents
Le concept de navire intelligent est la réponse aux défis que pose la nécessité d'accroître la sécurité et l'efficacité de votre navire tout en réduisant ses coûts d'exploitation. Sur un navire intelligent, machines et équipements sont entièrement automatisés, mis en réseau, et intégrés à un système de conduite chargé de leur surveillance et de leur coordination. Le pilotage et la surveillance du système peuvent s'effectuer à bord, localement, ou à distance depuis, par exemple, un centre de gestion de flotte situé à terre.
- Alarme & Contrôle
- Process représentés graphiquement et instructions d'intervention pour chaque alarme
- Distribution de fréquences, analyse de temps d'exécution, affichage d'alarmes sur graphique de tendances
- Moniteur multi-alarmes, serveur multi-alarmes
- Ecrans Alarme & Contrôle avec contrôle d'avertisseur sonore intégré
- Gestion d'énergie
- Mesure, enregistrement, évaluation
- Acquisition des données de tous les consommateurs et sources d'énergie
- Protection et synchronisation des générateurs
- Analyses pour la gestion de charges (état des consommateurs, pics de charges...)
- Contrôle de process
- Evolutivité, encapsulation, réutilisabilité, modularisation
- Représentations graphiques des process, incrustation d'image, zoom
- Ingénierie concourante globale, multi-runtime
- Authentification, confirmation, journal d'audit
- Contrôle de propulsion
- Matériel adapté aux environnements les plus exigeants
- Condition Monitoring : Surveillance conditionnelle, comparaisons, diagnostics et prognostics
- Mesures et temps de réponse à la microseconde près

Redondance complète
Les différentes options de redondance de B&R couvrent tous les besoins de haute disponibilité sans faire appel à du matériel dédié et coûteux.
Options disponibles :
- Redondance de serveur
- Redondance de contrôleurs avec basculement automatique
- Différents types de redondances réseau
- Redondance d'alimentation
- Redondance de capteurs/actionneurs


Robuste, décentralisé, évolutif
Les systèmes de contrôle et d'E/S X20 et X90 de B&R offrent une solution optimale pour la mise en œuvre de solutions décentralisées et évolutives. Qu'elles soient montées dans une armoire électrique (système X20 avec protection IP20) ou directement sur un moteur à combustion (système X90 avec protection IP66K), les E/S de B&R constituent la meilleure solution pour réduire les coûts de câblage. Ces systèmes offrent en outre la possibilité de réaliser des équipements aux configurations multiples sans devoir redévelopper le logiciel pour chacune d'elles.
- Certification DNV GL, IACS UR E10, IEC 60945 incluant Compass Safe Distance
- Sécurité intégrée
- Certifié ATEX et HazLoc
- Plage de température étendue
- Disponible avec protection contre la condensation et les gaz corrosifs
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|

mapp : une boîte à outils technologique entièrement modulaire
Interconnectés et préconfigurés, les composants logiciels mapp permettent un développement logiciel trois fois plus rapide. Basés sur les standards du web, les éléments de visualisation prêts à l'emploi et configurables mapp View sont également conçus pour vous faire gagner du temps. Vos ingénieurs software peuvent ainsi consacrer plus de temps à l'optimisation des process.
La technologie mapp repose sur le même concept que celui des applications pour smartphone. Il suffit d'activer les fonctions souhaitées pour qu'elles s'échangent automatiquement les données nécessaires. Ceci permet d'éviter un travail programmation qui prend du temps et qui peut générer des erreurs. Quelques paramétrages suffisent pout mettre en place, par exemple, un système de monitoring énergétique complet.
A l'heure actuelle, mapp se décline en plus de 200 composants : de quoi réduire les délais de commercialisation ainsi que les coûts de maintenance.
![]() |
|
|
---|
Ouverture
Seules les solutions ouvertes sont réellement pérennes. Elles offrent la possibilité de travailler avec les outils qui vous conviennent le mieux, permettent à des machines de communiquer facilement avec des systèmes tiers, et font gagner un temps précieux en facilitant la réutilisation des programmes existants pour des solutions futures. L'ouverture est la marque de fabrique de B&R, à tous les niveaux et dans tous les produits.
Simulation Modelica, Catia, WinMOD | ![]() | Système d'exploitation | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Systèmes de CAO électrotechnique | ![]() | IoT / Système de conduite / SCADA | ![]() | ||
Parfaitement intégré | ![]() | Opérations à distance | |||
PLCopen | ![]() | Bus de terrain | ![]() | ||
openSAFETY | ![]() |