Materialnummer Beschreibung
8EAC0122.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8EAC0122.003-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 Resolver Interfaces 10 kHz
8EAC0130.000-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 8 digitale E/A 24 V (4x 400 mA, 4x 100 mA) einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; 2 digitale E/A 24 V 2 A paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; Feldklemme 8TB0230.221A-00 gesondert bestellen!
8EAC0134.000-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 8 digitale E/A 24 V (4x 400 mA, 4x 100 mA) einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; 2 digitale E/A 24 V 2 A paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; 3 analoge Differenzeingänge, 14 Bit; 3 analoge Ausgänge, 12 Bit, einzeln als Strom- oder Spannungsausgang konfigurierbar; Feldklemme 8TB0230.221A-00 gesondert bestellen!
8EAC0150.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, digitales Multigeber Interface
8EAC0150.003-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 digitale Multigeberinterfaces
8EAC0151.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface
8EAC0151.003-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 Inkrementalgeber Interfaces
8EAC0152.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, analoges Multigeber Interface
8EAC0152.003-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 analoge Multigeber Interfaces

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo