Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Modultyp ACOPOS P3 Einsteckmodul
B&R ID-Code 0xEFDF
Steckplatz Steckplatz 1
max. Leistungsaufnahme 12 W
Geberanschluss
Anschluss, modulseitig iX Industrial Stecker 10-polig male, Codierung B
Anzeigen keine
max. Geberkabellänge 75 m
Gebereingänge
Sinus-Cosinus-Eingänge
Signalübertragung Differenzsignale, symmetrisch
Signalfrequenz abhängig vom parametrierten Gebertyp
Abschlusswiderstand 120 Ω
Auflösung 12 Bit
Geberversorgung
Schutzmaßnahmen
überlastfest Ja
kurzschlussfest Ja
Ausgangsspannung parametrierbar
typ. 11,45 V ±0,1 V / 5,2 V ±0,1 V
Belastbarkeit max. 300 mA für 5,2 V
max. 200 mA für 11,45 V
Senseleitungen keine
Referenzeingang
Signalübertragung Differenzsignal, symmetrisch
Differenzspannung für Low ≤ -0,2 V
Differenzspannung für High ≥ +0,2 V
Abschlusswiderstand 120 Ω
Position
Auflösung @ 1 VSS 214 Inkremente * Geberstrichzahl
Temperaturfühleranschluss
Anzahl 1
Widerstandsbereich 500 Ω bis 5 kΩ
Synchrone serielle Schnittstelle
Signalübertragung RS485
Datenübertragungsrate abhängig vom parametrierten Gebertyp
Unterstützung
Motion System
mapp Motion 5.1.0 und höher
ACP10/ARNC0 5.00.0 und höher
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 82 mm
Länge 24 mm
Tiefe 103 mm
Gewicht 64 g
Materialnummer:
8EAC0152.001-1
Beschreibung:
ACOPOS P3 Einsteckmodul, analoges Multigeber Interface
Optionales Zubehör
Adapterkabel
8ECG00X4.3151D-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, analoges Multigeber Interface
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.1 HW Upgrade (8EAC0152.001-1) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (8EAC0152.001-1) EXE / 351 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8EAC0152.001-1 PDF / 521 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOS P3 KC-Zertifikate ZIP / 2 MB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 238 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo