Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Modultyp ACOPOS P3 Einsteckmodul
B&R ID-Code 0xEA8E
max. Leistungsaufnahme 1 W
Geberanschluss
Anschluss, modulseitig Mini I/O Stecker 8-polig female
Anzeigen keine
Geberüberwachung Ja
max. Geberkabellänge 100 m
Geberversorgung
Schutzmaßnahmen
überlastfest Ja
kurzschlussfest Ja
Ausgangsspannung typ. 3 Veff
Ausgangsstrom max. 50 mAeff
Frequenz 10 kHz
Position
Auflösung @ 1 VSS Polpaarzahl * 16 Bit
Analoge Eingänge
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Eingangsimpedanz 10,4 kΩ -j8 kΩ
Eingangsspannung Übersetzung des Resolvers: 0,2-0,55 ±10%
Gleichtaktspannung max. ±12 V
Signalübertragung Differenzsignale
Unterstützung
Motion System
mapp Motion 5.00.0 und höher
ACP10/ARNC0 3.11.0 und höher
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 24 mm
Höhe 82 mm
Tiefe 103 mm
Gewicht 123 g
Materialnummer:
8EAC0122.001-1
Beschreibung:
  • Resolver Interface für Einbau in ACOPOS P3 Servoverstärker
  • Geberüberwachung
  • Hohe Auflösung
ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
Optionales Zubehör
Resolverkabel
8ECR0005.1111C-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8ECR0007.1111C-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8ECR0008.1111C-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8ECR0009.1111C-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8ECR0010.1111C-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8ECR0012.1111C-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8ECR0015.1111C-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8ECR0020.1111C-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8ECR0025.1111C-0 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (8EAC0122.001-1) EXE / 605 KB
V6.0 HW Upgrade (8EAC0122.001-1) EXE / 329 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8EAC0122.001-1 PDF / 444 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOS P3 KC-Zertifikate ZIP / 2 MB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 238 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo