Allgemeines
Kurzbeschreibung | 3 analoge Multigeber-Schnittstellen in einem Modul |
Modultyp | ACOPOS P3 Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0xEFDF |
Steckplatz | Steckplatz 1 |
max. Leistungsaufnahme | 12 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Gebereingänge
Referenzeingang
Signalübertragung | Differenzsignal, symmetrisch |
Differenzspannung für Low | ≤ -0,2 V |
Differenzspannung für High | ≥ +0,2 V |
Abschlusswiderstand | 120 Ω |
Position
Auflösung @ 1 VSS | 214 Inkremente * Geberstrichzahl |
Synchrone serielle Schnittstelle
Signalübertragung | RS485 |
Datenübertragungsrate | abhängig vom parametrierten Gebertyp |
Unterstützung
Motion System | |
mapp Motion | 5.1.0 und höher |
ACP10/ARNC0 | 5.00.0 und höher |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 82 mm |
Länge | 24 mm |
Tiefe | 103 mm |
Gewicht | 72 g |
Materialnummer:
8EAC0152.003-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 analoge Multigeber Interfaces
Optionales Zubehör
Adapterkabel
8ECG00X4.3151D-0 | ACOPOS P3 Adapterkabel, Länge 0,4 m, für analoge Multigeberinterfaces und Inkrementalgeberinterfaces, 5x 2x 0,14 mm², Stecker IX 10-polig male auf DSUB 15-polig female |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.1 HW Upgrade (8EAC0152.003-1) | EXE / 337 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EAC0152.003-1 | PDF / 583 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS P3 KC-Zertifikate | ZIP / 2 MB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |