ACOPOSinverter

Die ACOPOSinverter-Frequenzumrichter von B&R sind die erste Wahl für die Maschinenautomatisierung, denn sie bieten unvergleichliche Integration, Leistung und Zuverlässigkeit. Durch die Einbindung des hochentwickelten Automatisierungsökosystems von B&R in ein skalierbares Portfolio, das von Einstiegsmodellen bis hin zu High-End-Frequenzumrichtern reicht, ermöglicht B&R eine kosteneffiziente, vollständig integrierte Antriebslösung, die mit Ihren Bedürfnissen skaliert.

Nahtlos und zukunftssicher – ACOPOSinverter-Frequenzumrichter setzen neue Maßstäbe für intelligente Automatisierung.

Ihre Vorteile

Beschleunigte Entwicklung

Unsere ACOPOSinverter-Serie ermöglicht eine nahtlose Integration in das B&R-Ökosystem. Dank mapp Technology profitieren Entwickler von vorgefertigten Funktionen (PLCopen & mapp Function), was den Design- und Entwicklungsprozess erheblich beschleunigt.

Breites Produktspektrum

Das skalierbare Portfolio reicht von 250 W bis 250 kW und deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Der ACOPOSinverter P77 ist geeignet für universelle Anwendungen und unterstützt sowohl Open- und Closed-Loop-Anwendungen mit HTL-Gebern. Der ACOPOSinverter P87 eignet sich für anspruchsvolle Bewegungsaufgaben, die hochpräzise Positionierung oder Achssynchronisation mit verschiedenen Gebertypen erfordern. Der ACOPOSinverter P96 überzeugt bei Hochleistungsanwendungen mit Anforderungen an die direkte Drehmomentregelung.

Vereinfachte Inbetriebnahme und Diagnose

Die Inbetriebnahme und Diagnose erfolgen durch die native Integration in Automation Studio –  unser All-In-One-Tool für alle Aspekte der Automatisierung. Eine zusätzliche Softwareinstallation ist nicht erforderlich, da der Webserver direkt auf der Steuerung oder dem Industrie-PC läuft.

„ACOPOSinverter lassen sich einfach bedienen und nahtlos integrieren. Denn echte Innovation bedeutet, Komplexität zu reduzieren und Anwendern robuste, langfristig leistungsfähige Automatisierung zu bieten.“
 

Josef Stöllinger
Produktmanager ACOPOSinverters

Kontaktieren Sie unseren lokalen Experten!

Contact

Oder verbinden Sie sich direkt mit Josef Stöllinger auf LinkedIn.

Eine Lösung, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist

Entdecken Sie die Px7-Serie

Die ACOPOSinverter-Px7-Serie vereint Flexibilität und Leistung für ein breites Spektrum von Antriebs-aufgaben. Der P77 ist die ideale Wahl für Standardanwendungen wie Pumpen, Lüfter und Förderanlagen. Er ermöglicht eine  schnellere Maschinenentwicklung und Inbetriebnahme dank vollständiger Integration in die mapp-Technologie und die Engineering-Tools von Automation Studio.

Für komplexere Anforderungen bietet der P87 erweiterte Motion-Funktionen wie Achssynchronisation und präzisere Positionierung. Beide Varianten unterstützen den Betrieb mit Geberfeedback. Das gesamte Portfolio deckt Leistungsbereiche von 250 W bis über 100 kW ab. Mit nahtloser Integration und skalierbarer Funktionalität sorgt die ACOPOSinverter-Px7-Serie für effizientes Engineering und zuverlässige Antriebssteuerung in allen Bereichen.
 

Px7 Serie entdecken

Entdecken Sie die Px6-Serie

Am oberen Ende des Portfolios steht der ACOPOSinverter P96 – der High-End-Frequenzumrichter von B&R. Er unterstützt eine Vielzahl von Gebertypen und verfügt über die patentierte Direct-Control-Technologie für hochdynamische und präzise Bewegungsanwendungen bis 250 kW. Die Produktlinien ACOPOSinverter P66, P76 und P86 sind seit vielen Jahren zuverlässig im Einsatz und werden weiterhin für bestehende und neue Projekte verfügbar sein.

Px6 Serie entdecken

Training starten

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo