Краткое описание
Модуль ввода/вывода | 8 входа для резистивного измерения температуры датчиком PT1000, аналоговые входы, выходы ШИМ, однопроводные соединения |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xEC22 |
Индикаторы состояния | - |
Диагностика | |
Гальваническая развязка | |
Дискретный канал – дискретный канал | Нет |
Дискретный канал – аналоговый канал | Нет |
Сертификация | |
UN ECE-R10 | Да |
CE | Да |
Многофункциональные входы
Многофункциональные входы для измерения сопротивления (MF-AT) | |
Количество | 8 |
Функции | Вход резистивного датчика PT1000, дискретный вход, подключение в режиме источника/потребителя, аналоговый вход, напряжение 0–10 В/0–32 В, сила тока 0–20 мА, выход ШИМ нижнего плеча, настройка каждого отдельного канала |
Дискретные входы
Количество | От 0 до 8, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов |
Входное напряжение | 9–32 В постоянного тока |
Входной ток при напряжении 24 В пост. тока | Станд. 2,4 мА |
Входная цепь | Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается |
Входной фильтр | |
Аппаратный | 500 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания |
Программный | По умолчанию 1 мс, конфигурируется от 0 до 25 мс с шагом 0,2 мс |
Входное сопротивление | 10 кОм |
Задержка срабатывания | < 0,5 мс (при интервале дискретизации 160 мкс) |
Пороговый уровень переключения | Фиксированный или логометрический, настраивается |
Аналоговые входы
Входы для резистивного датчика температуры
Выходы ШИМ
Количество | От 0 до 8, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов |
Номинальное напряжение | 12/24 В постоянного тока |
Коммутируемое напряжение | 9–32 В |
Падение напряжения | Макс. 3,5 В |
Номинальный ток | 10 мА |
Задержка переключения | |
0 → 1 | < 1 мкс |
1 → 0 | < 1 мкс |
Частота переключения | |
Активная нагрузка | Макс. 1 кГц |
Выходная цепь | Подключение в режиме источника |
Защита выхода | Тепловая защита по току, 50 мА при коротком замыкании |
Исполнение | Полевой транзистор верхнего плеча |
Ток утечки на отключенном выходе | < 5 мкA |
Остаточное напряжение | < 2,5 В при расчетном токе 10 мА |
Пиковый ток короткого замыкания | 250 мА |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Размеры | |
Ширина | 47 мм |
Длина | 95 мм |
Номер модель:
X90AT910.08-00Описание:
- 9 to 32 VDC
- 8 current, voltage, temperature or digital inputs or PWM outputs
- Temperature measurement
- X2X Link
The AT option board offers 8 additional channels that can be used for current, voltage or temperature measurement. It is also possible to use the analog inputs as PWM signal outputs or digital inputs (with toggling between sink mode and source mode). Communication to the mainboard is made possible via X2X Link.
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 69 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Datasheet X90AT910.xx-00 | PDF / 499 KB | |
X90 mobile System User´s Manual | PDF / 45 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90AT910.08-00) | EXE / 916 KB |