8I0CS004.000-1
|
Сетевой дроссель, 1-фазный, 4 А, для ACOPOSinverter P74/P76 1x 200–240 В, 0,18–0,37 кВт
|
|
8I0CS007.000-1
|
Сетевой дроссель, 1-фазный, 7 А, для ACOPOSinverter P74/P76 1x 200–240 В, 0,55–0,75 кВт
|
|
8I0CS018.000-1
|
Сетевой дроссель, 1-фазный, 18 А, для ACOPOSinverter P74 1x 200–240 В, 1,1–2,2 кВт
|
|
8I0CT004.000-1
|
Сетевой дроссель для ACOPOSinverter, 3 фазы, 4 А, 50/60 Гц
|
|
8I0CT010.000-1
|
Сетевой дроссель для ACOPOSinverter, 3 фазы, 10 А, 50/60 Гц
|
|
8I0CT016.000-1
|
Сетевой дроссель для ACOPOSinverter, 3 фазы, 17 А, 50/60 Гц
|
|
8I0CT030.000-1
|
Сетевой дроссель для ACOPOSinverter, 3 фазы, 30 А, 50/60 Гц
|
|