Номер модель Описание
8I0CS004.000-1 Mains choke 1-phase 4 A Can be used for ACOPOSinverter P66, P74new, P76 1x 200 to 240 VAC: 0.18 to 0.37 kW
8I0CS007.000-1 Mains choke 1-phase 7 A Can be used for ACOPOSinverter P66, P74new, P76 1x 200 to 240 VAC: 0.55 to 0.75 kW
8I0CS018.000-1 Mains choke 1-phase 18 A Can be used for ACOPOSinverter P66, P74new, P76 1x 200 to 240 VAC: 1.1 to 2.2 kW
8I0CT004.000-1 Сетевой дроссель для ACOPOSinverter, 3 фазы, 4 А, 50/60 Гц
8I0CT010.000-1 Сетевой дроссель для ACOPOSinverter, 3 фазы, 10 А, 50/60 Гц
8I0CT016.000-1 Сетевой дроссель для ACOPOSinverter, 3 фазы, 17 А, 50/60 Гц
8I0CT030.000-1 Сетевой дроссель для ACOPOSinverter, 3 фазы, 30 А, 50/60 Гц

Укажите страну и язык

B&R Logo