Общая информация
Количество вентиляторов 2
Частота вращения Макс. 9500 об/мин ±10 %
Уровень шума 40,2 дБ (А)
Срок службы 70 000 часов (при 40 °C)
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T3C
EAC Сертификация серии продуктов
Механические свойства
Вес Около 70 г
Номер модель:
5AC902.FA00-00
Описание:
  • Два вентилятора для улучшения отвода тепла из системного блока
  • Простая процедура установки и демонтажа

Этот комплект вентиляторов включает в себя два вентилятора для улучшения отвода тепла из системных блоков PPC900 5PC911.SX00-00 с активным охлаждением.

Дополнительные аксессуары
Принадлежности
5AC902.FI00-00 PPC900, комплект фильтров для системного блока
Документация Версия (Дата) Загрузка
Panel PC 900 (Skylake) user's manual PDF / 73 МБ
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 кБ
Panel PC 900 User's Manual PDF / 42 МБ

Укажите страну и язык

B&R Logo