0AC201.91
|
Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, кнопочные
|
|
0TB103.9
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами 3,31 мм²
|
|
0TB103.91
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами 3,31 мм²
|
|
0TB3103.8000
|
Разъем 230 В переменного тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами, 4 мм², фиксирующие винты для защиты от вибрации
|
|
0TB7103.7010
|
Connector 230 VAC - 3-pin female - Screw clamp terminal block 4 mm²
|
|
4A0006.00-000
|
Литиевая батарея, 3 В / 950 мА·ч, кнопочная
|
|
5AC902.FI00-00
|
PPC900, комплект фильтров для системного блока
|
|
5AC902.FI0X-00
|
PPC900 filter kit for bus unit
|
|
5ACCRHMI.0000-000
|
HMI клемма заземления
|
|
5ACCRHMI.0001-000
|
Удерживающие зажимы 16 мм, 14 шт. с установочными винтами 16 мм, для панелей AP1000 и AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0002-000
|
Удерживающие зажимы 20 мм, 14 шт. с установочными винтами 20 мм, для панелей AP1000 и AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0003-000
|
Удерживающие зажимы 25 мм, 12 шт. с установочными винтами 25 мм, для панелей AP1000 и AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI инструменты для установки в шкаф управления, одна антистатическая динамометрическая отвертка 0,3 - 1,2 Н·м, одна шестигранная насадка 2,5 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 3,0 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 5,0 мм, длина 89 мм, одна насадка Torx T10, длина 90 мм, одна насадка Torx T20, длина 89 мм
|
|
5ACCRPC9.0002-000
|
Крышки слотов APC910/PPC900, 2 крышки слотов для интерфейсных плат
|
|
5CFAST.016G-00
|
Карта памяти CFast, 16 ГБ, SLC
|
|
5CFAST.032G-00
|
Карта памяти CFast, 32 ГБ, SLC
|
|
5CFAST.032G-10
|
Карта памяти CFast, 32 ГБ, MLC
|
|
5CFAST.064G-10
|
Карта памяти CFast, 64 ГБ, MLC
|
|
5CFAST.128G-10
|
Карта памяти CFast, 128 ГБ, MLC
|
|
5CFAST.2048-00
|
Карта памяти CFast, 2 ГБ, SLC
|
|
5CFAST.256G-10
|
Карта памяти CFast, 256 ГБ, MLC
|
|
5CFAST.4096-00
|
Карта памяти CFast, 4 ГБ, SLC
|
|
5CFAST.8192-00
|
Карта памяти CFast, 8 ГБ, SLC
|
|
5MMUSB.2048-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 2048 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 4096 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 flash drive 4096 MB SLC - Only for HMI products
|
|