Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
EAC Сертификация серии продуктов
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 IP10
Степень защиты согласно UL 50 Тип 1
Механические свойства
Корпус
Материал Алюминий с покрытием
Защитное покрытие Белый алюминий (аналогично RAL 9006)
Монтаж VESA
Размеры
Ширина 270 мм
Высота 189 мм
Монтажная глубина 51 мм
Вес 900 г
Номер модель:
5ACCMA01.0100-000
Описание:
Элемент крепления для панелей AP5000, для кронштейна VESA, степень защиты IP10/IP20, IP20 для панелей 5AP5120.*-000, IP10 для панелей 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D file STEP 5ACCMA01.0100-000 ZIP / 86 KB
Документация Версия (Дата) Загрузка
Automation Panel - AP5000 - Swing arm - Device number key PDF / 670 KB
Automation Panel 5000 User's Manual PDF / 22 MB
PPC2100 - AP5000 - Swing arm - Device number key PDF / 117 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Swing arm devices user's manual PDF / 43 MB
Panel PC 2200 (AP5000) swing arm devices user's manual PDF / 29 MB

Укажите страну и язык

B&R Logo