Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xE9C9 |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
EAC | Да |
Дисплей
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Степень защиты согласно EN 60529 |
IP65 с элементом крепления 5ACCMA00.000x-000 IP54 с элементом крепления 5ACCMA00.010x-000 |
Степень защиты согласно UL 50 |
Тип 4Х (только для эксплуатации в помещении) с элементом крепления 5ACCMA00.000x-000 Тип 1 с элементом крепления 5ACCMA00.010x-000 |
Механические свойства
Корпус | |
Материал | Алюминий с покрытием |
Защитное покрытие | Белый алюминий (аналогично RAL 9006) |
Лицевая панель | |
Рамка | Алюминий (аналогично RAL 9006), с покрытием |
Цвет | Черный |
Размеры | |
Ширина | 560,5 мм |
Высота | 344 мм |
Вес | 7300 г |
Номер модель:
5AP5130.215C-000Описание:
- Цветной TFT-дисплей FHD диагональю 21,5 дюйма
- Технология мультитач (проекционно-емкостная)
- Установка на поворотный кронштейн или кронштейн VESA
- Степень защиты IP65 с элементом крепления 5ACCMA00.000x-000
- Степень защиты IP54 с элементом крепления 5ACCMA00.010x-000
- Степень защиты IP10 с элементом крепления 5ACCMA01.0100-000
Дополнительные аксессуары
Ручки
5ACCHD00.215C-000 | Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5130.215C-000 |
Фланцы
5ACCFL00.0000-000 | Фланец для AP5000, поворотный фланец поворотного кронштейна, для элемента крепления на поворотный кронштейн |
5ACCFL00.0100-000 | Фланец AP5000, поворотно-наклонный фланец поворотного кронштейна, для модуля крепления на поворотный кронштейн |
5ACCFL00.0200-000 | Фланец для AP5000, переходный фланец для поворотного кронштейна, для крепления Rittal, для элемента крепления на поворотный кронштейн |
Элементы крепления
5ACCMA00.0000-000 | Модуль крепления AP5000 на поворотный кронштейн |
5ACCMA00.0001-000 | Модуль крепления AP5000 на поворотный кронштейн, 1 USB-интерфейс на задней панели |
5ACCMA00.0002-000 | Модуль крепления AP5000 на поворотный кронштейн, 2 USB-интерфейса на задней панели |
5ACCMA00.0100-000 | Элемент крепления панели для кронштейна VESA, степень защиты IP54, герметичность обеспечивается только при установке соответствующих кабельных сальников |
5ACCMA00.0101-000 | Элемент крепления панели для кронштейна VESA, степень защиты IP54, интерфейс USB, герметичность обеспечивается только при установке соответствующих кабельных сальников |
5ACCMA01.0100-000 | Элемент крепления для панелей AP5000, для кронштейна VESA, степень защиты IP10/IP20, IP20 для панелей 5AP5120.*-000, IP10 для панелей 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000 |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 47 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STEP 5AP5130.215C-000 | ZIP / 1 МБ |
Драйвер | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
TWN4 development pack | ZIP / 26 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (5AP5130.215C-000) | EXE / 526 кБ |
Обновление прошивки | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) | ZIP / 3 МБ |