Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Механические свойства
Материал | Алюминий с покрытием |
Защитное покрытие | Белый алюминий |
Размеры | |
Высота | 349 мм |
Вес | 600 г |
Номер модель:
5ACCHD01.156B-000Описание:
Для повышения удобства работы на боковых сторонах панели можно установить ручки.
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STEP 5ACCHD01.156B-000 | ZIP / 129 KB |