Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
EAC Сертификация серии продуктов
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Механические свойства
Материал Алюминий (аналогично RAL 9006), с покрытием
Размеры
Высота 55 мм
Диаметр 75 мм (внешний диаметр)
48,5 мм (внутренний диаметр)
Вес 530 г
Номер модель:
5ACCFL00.0000-000
Описание:
  • Поворотный фланец
  • Диапазон вращения: ±150°
  • Плавная регулировка положения
  • Для систем поворотного кронштейна с диаметром вала 48 мм

Поворотный фланец устанавливается на модуль крепления и предназначен для систем поворотного кронштейна с диаметром вала 48 мм. Диапазон вращения: от -150° до +150°.

M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D file STEP 5ACCFL00.0000-000 ZIP / 182 кБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Automation Panel - AP5000 - Swing arm - Device number key PDF / 670 кБ
Automation Panel 5000 User's Manual PDF / 22 МБ
PPC2100 - AP5000 - Swing arm - Device number key PDF / 117 кБ
Panel PC 2100 (AP5000) Swing arm devices user's manual PDF / 43 МБ
Panel PC 2200 (AP5000) swing arm devices user's manual PDF / 29 МБ

Укажите страну и язык

B&R Logo