Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Оснащение
Дополнительные элементы управления | |
Количество | 13 |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Механические свойства
Материал | Стальной лист |
Вес | 800 г |
Номер модель:
5ACCKP00.215C-000Описание:
Модуль расширения для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, корпус панели для дополнительных элементов управления, для переключателей, 13 вырезов для переключателей 22,3 мм, для панелей 5AP5230.215C-000
Дополнительная информация:
Дополнительные аксессуары
Элементы управления
5ACCSE00.0000-000 | Нажимная кнопка RAFIX 22 FS+, 5 сменных цветных линз: прозрачная, красная, зеленая, синяя, желтая, нормально разомкнутый контакт, подсветка белым светодиодом |
5ACCSE00.0000-001 | Нажимная кнопка RAFIX 22 FS+, 5 сменных цветных линз: прозрачная, красная, зеленая, синяя, желтая, нормально замкнутый контакт, подсветка белым светодиодом |
5ACCSE00.0000-002 | Нажимная кнопка RAFIX 22 FS+, 5 сменных цветных линз: прозрачная, красная, зеленая, синяя, желтая, нормально замкнутый контакт, нормально разомкнутый контакт, подсветка белым светодиодом |
5ACCSE00.0001-000 | Кнопка аварийного останова RAFIX 22 FS |
5ACCSE00.0002-000 | Выключатель с ключом RAFIX 22 FS, 2 x 90° |
5ACCSE00.0003-000 | Выключатель с ключом RAFIX 22 FS, 1 x 90° |
5ACCSE00.0004-000 | Многопозиционный переключатель RAFIX 22 FS+ 1-90° |
5ACCSE00.0005-000 | RAFIX FS 22+ USB IP65 400 мм |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STEP 5ACCKP00.215C-000 | ZIP / 550 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation Panel 5000 User's Manual | PDF / 22 МБ |