cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование
HazLoc
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T3C
EAC
Сертификация серии продуктов
Твердотельные диски (SSD)
Емкость
60 ГБ
Надежность хранения данных
Менее 1 неустранимой ошибки на 1016 считанных битов
Средняя наработка на отказ
1 200 000 часов
Поддержка S.M.A.R.T
Да
Интерфейс
SATA
Обслуживание
Не требуется
Непрерывное чтение
Макс. 550 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 6 Гбит/с Макс. 280 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 3 Гбит/с
Непрерывная запись
Макс. 475 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 6 Гбит/с Макс. 245 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 3 Гбит/с
IOPS
Чтение 4k
15 000
Запись 4k
Стандартно
23 000
Максимум
80 000
Долговечность
Флеш-память MLC
Да
Совместимость
Совместим с SATA 3.0 ACS-2 Набор функций SSD Enhanced SMART ATA Аппаратная установка очередности команд (NCQ)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2
Степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
От 0 до 70 °C
Хранение
От -55 до 95 °C
Транспортировка
От -55 до 95 °C
Относительная влажность
Эксплуатация
От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение
От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка
От 5 до 95 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация
От 5 до 700 Гц: ускорение 2,17 g
Хранение
От 5 до 800 Гц: ускорение 3,13 g
Транспортировка
От 5 до 800 Гц: ускорение 3,13 g
Ударное воздействие
Эксплуатация
ускорение 1500 g, 0,5 мс
Хранение
Ускорение 1500 g, 0,5 мс
Транспортировка
ускорение 1500 g, 0,5 мс
Высота над уровнем моря
Эксплуатация
От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Хранение
От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Транспортировка
От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Механические свойства
Монтаж
Стационарный
Размеры
Ширина
13 мм
Высота
98 мм
Монтажная глубина
105 мм
Вес
118 г
Данные производителя
Производитель
Intel
Идентификатор производителя
SSDSC2CW060A3
Номер модель:
5AC901.CSSD-01
Описание:
Твердотельный накопитель объемом 60 ГБ
Флеш-память MLC
Поддержка S.M.A.R.T
Вставной накопитель
Совместимость с SATA 3.0
Вставной твердотельный накопитель (SSD) объемом 60 ГБ использует технологию MLC (многоуровневые ячейки) и совместим с интерфейсом SATA 3.0. Вставной накопитель может использоваться в системных блоках APC910.