Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xF73D |
Системные требования | |
Automation Studio | 4.7.1 |
Automation Runtime | 4.71 |
Охлаждение | Пассивное |
Кнопка питания | Нет |
Кнопка перезапуска | Да |
Индикаторы состояния | Рабочее состояние, нарушение лицензии, отключение по перегреву, состояние интерфейсов |
Зуммер | Да |
Совместимость | |
mapp View | Рекомендуемые классы виджетов: A, B |
Резервирование контроллера | Нет |
Поддержка ACOPOS | Да |
Поддержка Visual Components | Нет |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
EAC | Да |
Контроллер
Терминал
Процессор | |
Тип | ARM Cortex-A9 |
Тактовая частота | 2x 800 МГц |
Кэш L1 | |
Код данных | 32 КБ |
Программный код | 32 КБ |
Кэш L2 | 512 КБ |
DRAM | 1 ГБ |
Память для приложений | |
Тип | Флеш-память eMMC, 2 ГБ |
Срок хранения данных | 10 лет |
Ресурс записи | |
Гарантированный | 40 ТБ |
Показатели для 5 лет | 21,9 ГБ/сутки |
Гарантированное количество циклов перезаписи | 20 000 |
Код коррекции ошибок (ECC) | Да |
Дисплей
Интерфейсы
Электрические характеристики
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения | |
Стандартное монтажное положение | Вертикальное |
Наклон | ±25° |
Поворот | С шагом 90° (книжная/альбомная ориентация) |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение допустимой максимальной температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | Спереди IP55, сзади IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | От -20 до 60 °C |
Хранение | От -20 до 80 °C |
Транспортировка | От -20 до 80 °C |
Относительная влажность | См. диаграмму температуры/влажности. |
Механические свойства
Лицевая панель | |
Цвет | Черный |
Размеры | |
Ширина | 324 мм |
Высота | 221,5 мм |
Монтажная глубина | 41,7 мм |
Вес | 2,37 кг |
Номер модель:
4PPC50.121E-10AОписание:
Power Panel C50, 12,1 дюйма, стеклянная лицевая панель (с антибликовым покрытием), контроллер с модулем визуализации mapp View. ЦП и память контроллера: 766 МГц (ARM Cortex-A9), 512 МБ DRAM, 64 КБ FRAM, 2 ГБ встроенной флеш-памяти. ЦП и память терминальной панели: 800 МГц (ARM Cortex-A9), 1 ГБ DRAM. Дисплей и сенсорный экран: 12,1 дюйма, разрешение 1280 x 800 (WXGA), проекционно-емкостный сенсорный экран, поддержка технологии мультитач, стеклянная лицевая панель с черной рамкой, антибликовое стекло, книжная и альбомная ориентации (настройка с помощью программного обеспечения). Интерфейсы: 1 интерфейс POWERLINK, 1 интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 интерфейс шины X2X, 2 интерфейса USB 2.0.
Включено в комплект поставки
Клеммные колодки
0TB5104.2110-01 | Принадлежность, 4-контактная клеммная колодка (2,5) с пружинными зажимами 0,5 мм² |
0TB6102.2110-01 | Принадлежность, 2-контактная клеммная колодка (3,81 мм между контактами) с пружинными зажимами 1,5 мм² |
Дополнительные аксессуары
USB-принадлежности
5MMUSB.2048-01 | Флеш-накопитель USB 2.0, 2048 МБ, B&R |
5MMUSB.4096-01 | Флеш-накопитель USB 2.0, 4096 МБ, B&R |
Другое
6ACCRPP3.0000-000 | Набор принадлежностей для установки панелей Power Panel серии C: 9 удерживающих зажимов с ограничением момента затяжки, одна 2-контактная клеммная колодка с пружинными зажимами, одна 2-контактная клеммная колодка с винтовыми зажимами, одна 4-контактная клеммная колодка с пружинными зажимами, одна 6-контактная клеммная колодка с пружинными зажимами. Список принадлежностей, используемых для конкретной модификации панели Power Panel, указан в технических данных соответствующей панели или на веб-сайте. |
Клеммные колодки
0TB6102.2010-01 | Принадлежность, 2-контактная клеммная колодка (3,81 мм между контактами) с винтовыми зажимами 1,5 мм² |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file DXF/STEP 4PPC50.121E-10X | ZIP / 6 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 MB | |
Power Panel C50 user's manual | PDF / 3 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (4PPC50.121E-10A) | EXE / 906 KB |
Образы Linux | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.7 LX Upgrade PPC50 | EXE / 190 MB | |
V4.7 LX Upgrade PPC50 ZIP | ZIP / 192 MB |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C30, C50, T50 Series | PDF / 230 KB |