Панельный компьютер Panel PC 900 с технологией multi-touch Новый флагманский продукт B&R

Быстрые, гибкие, не требующие дополнительного охлаждения (без вентиляторов)

Высочайший уровень вычислительных мощностей! Панельные компьютеры серии 900 с процессорами последнего поколения (до Intel® Core™ i7 включительно) и технологией мутьти-тач вобрали в себя все самое совершенное в компьютерных технологиях, доступных на данный момент. Флагманская система от B&R представлена в нескольких размерах экрана с мульти-сенсорным управлением, полностью совместимых со всеми системами предыдущих поколений.

Используемые в Panel PC 900 емкостные мульти-сенсорные экраны аналогичны используемым в серии Automation Panel в версиях с широкоэкранными дисплеями. Одна панель сочетает качества монитора высокого разрешения с анти-бликовым, устойчивым к царапинам стеклом по всей рабочей поверхности и высоко функциональной современной вычислительной машины. Full HD дисплеи с диагональю от 15,6" до 24" гарантируют соответствие всем современным требованиям.

Мульти сенсорное управление помогает безопасной работе

Мульти-сенсорный дисплей поддерживает множество управляющих жестов. таких, как увеличение участка экрана двумя пальцами или перелистывание движением пальца по экрану. Он также эффективно предотвращает ошибки, просто требуя жесты двумя руками для критических или потенциально опасных операций.

Совместимость

Помимо моделей с широкоэкранным дисплеем с мульти-тач, Panel PC 900 также доступны в традиционном формате 4:3. Оснащенные аналоговыми резистивными дисплеями с диагональю от 12,1" до 19", панельные компьютеры 900-й серии так же полностью совместимы с устройствами предыдущих поколений с учетом разрешения экрана и размеров.

Без вентилятора

Многие модификации серии 900 работают без вентиляторного охлаждения. Система полностью лишена вращающихся компонентов. т.к использует ПЗУ формата SSD (твердотельные накопители) и/или карты Cfast. Данное решение позволяет оставить в прошлом такие задачи технического обслуживания. как регулярная замена воздушных фильтров.

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6



Укажите страну и язык

B&R Logo