Испытательная лаборатория B&R аккредитована Федеральным министерством Австрии

Тестирование в ходе разработки повышает качество продукции

Продукция B&R отвечает требованиям всех применимых стандартов, указанных в соответствующих свидетельствах. Чтобы ускорить выпуск продукции на рынок, B&R содержит собственную лабораторию испытаний на воздействие окружающей среды в штаб-квартире компании в Эггельсберге, Австрия. В ней B&R имеет возможность официально проводить необходимую сертификацию, удостоверяющую, что факторы окружающей среды не имеют отрицательного влияния на работу ее систем и, наоборот, что ее системы не имеют отрицательного влияния на среду. В начале февраля ответственное Федеральное министерство Германии аккредитовало лабораторию согласно EN ISO/IEC 17025:2007.

Продукция B&R легко выдерживает любое влияние окружающей среды

Производители используют продукцию B&R в машинах и системах, включая мобильные станки и морские системы, во всем мире. В результате эта продукция подвергается воздействию экстремальных температур, ударов, вибрации, соленого океанского воздуха и излучения от радио и радиолокационного оборудования. Даже в этих неблагоприятных условиях продукция B&R работает многие годы с максимальной надежностью.

Лаборатория B&R проверяет воздействие среды на устройства...

В лаборатории испытаний на воздействие внешних факторов техники могут моделировать различные условия окружающей среды, которые придется выдерживать устройствам при эксплуатации. В нескольких камерах можно установить температуру в пределах от -40 °С до +85 °C и относительную влажность в пределах от 10 до 98 %. Цель испытаний − гарантировать, что устройства способны выдержать все типы климатических воздействий при эксплуатации и что частые температурные колебаний не приводят к их преждевременному старению. Кроме того, устройства подвергаются интенсивным механическим нагрузкам в ходе ударных и вибрационных испытаний.

При испытании в солевой камере продукция подвергается воздействию солевого тумана с 5%-ным содержанием соли для проверки устойчивости к коррозии. При испытании на электрическую прочность на продукцию подается напряжение 6,5 кВ, чтобы гарантировать отсутствие электрической дуги между дорожками печатных плат со стабилизирующим нагрузочным резистором, проверенным при 1500 В. В экранированной камере проводятся испытания на помехоустойчивость разрядами до 30 кВ, импульсами до 5,5 кВ и сериями импульсов до 5 кВ, чтобы определить электромагнитную совместимость устройств.

...и влияние устройств на их среду

И напротив, имеются очень строгие нормативы, определяющие допустимое воздействие устройств на среду, в которой они работают. Для чисто электрического оборудования, как в случае B&R, эти эффекты включают звуковое, тепловое и радиоизлучения, а также внесение всплесков напряжения и гармоник назад в электросеть. Эти факторы также проверяются в экранированной камере. В полубезэховой камере длиной более 9 метров, шириной 5 метров и высотой 5,5 метра измеряются электромагнитные излучения в гигагерцовом диапазоне на расстоянии 3 метра.

Собственная лаборатория B&R увеличивает качество продукции

После получения аккредитации Федерального министерства экономики, семьи и молодежи Германии в феврале 2013 г. лаборатория испытаний на воздействие окружающей среды B&R получила статус полностью аккредитованного испытательного центра. "Собственная аккредитованная лаборатория испытаний на воздействие окружающей среды дает нам большую независимость", − говорит Франц Стадлер (Franz Stadler), директор лаборатории испытаний на воздействие внешних факторов B&R. "Она позволяет нам чаще выполнять тестирование во время разработки и тем самым постоянно улучшать качество нашей продукции".

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6



Укажите страну и язык

B&R Logo