
Painéis multi-touch - Usabilidade otimizada
Painéis multi-touch abrem novas dimensões para um design inovador em IHM. Existem inúmeros gestos que podem ser usados em uma aplicação: zoom in e out e girando objetos com dois dedos, percorrendo listas e alternando para a próxima tela com um deslize rápido. A principal vantagem da tecnologia multi-touch é como torna a operação mais intuitiva. Ao mesmo tempo, gestos de duas mãos para operações críticas ou potencialmente perigosas fornecem uma maneira eficaz de evitar erros involuntários do operador. Telas multi-touch são suportadas pelos sistemas operacionais Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 7 Professional / Ultimate e Windows Embedded Standard 7 Premium.
Superfície antirreflexo Tecnologia de painéis
A ampla gama de processadores Panel PC 900 - do Celeron ao quad-core Core i7 - oferece uma lista de CPUs de diferentes níveis de performance para levar a melhor plataforma a qualquer aplicação. Mesmo com operação sem cooler, o Panel PC 900 supera a performance da melhor versão de seu antecessor.
Panels
System units
CPU boards
Main memory
Bus units
Drives
Fan kit
Interface options
Uninterruptible power supplies
Power supply unit
Cables
Accessories
Operating systems
Tecnologia versátil de painéis
A segunda geração de Automation Panels támbém serve de base tecnológica para os Panel PCs. Esta estratégia de plataforma modular resulta em um portifólio com extraordinária flexibilidade.
O componente central é o painel em si, que é transformado pelo sistema Panel PC 900 em um Panel PC completo com poder de processamento escalável. O uso da mesma plataforma frontal do PC do painel e do painel de automação reduz a quantidade de espaço de armazenamento necessário para peças de reposição. Variantes personalizadas usando Automation Panels e Panel PCs requerem apenas uma única unidade de base.
Destaques
- Técnologia multi-touch capacitiva
- Telas de 15,6 "HD a 24" Full HD
- Vidro anti-reflexo
- Propriedades de deslizamento excelentes
- Superfície resistente a arranhões
- Fácil de limpar
- Customizável Tecnologia de painéis
- Design slim
Tamanho da tela | Resolução | Painéis 4:3 | Teclas de função | Teclas do sistema | Interface USB frontal | Alimentação |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.6" | HD | Capacitivo | Não | Não | Não | 24 VDC / 85 até 264 VAC |
18.5" | HD | Capacitivo | Não | Não | Não | 24 VDC / 85 até 264 VAC |
21.5" | Full HD | Capacitivo | Não | Não | Não | 24 VDC / 85 até 264 VAC |
24" | Full HD | Capacitivo | Não | Não | Não | 24 VDC / 85 até 264 VAC |
A prova de mudanças
O lado frontal do painel PC 900 é uma tela de toque capacitiva de qualidade premium. A superfície de vidro anti-reflexo, de borda a borda, e a tela brilhante e de alta resolução representam o que há de melhor em tecnologia de painel de operação sofisticada. As telas estão equipadas com uma luz de fundo LED de longa duração e com economia de energia.
Destaques
- Processadores Intel Core i-series
- 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
- Áudio de alta definição
- HDD/SSD
- 2 interfaces modular
- UPS integrado
- Até 2 slots PCI / PCI Express
- Design slim
Compatível
O design avançado dos dispositivos Panel PC 900 fornece suporte não apenas para os sistemas de exibição widescreen multi-touch widescreen, mas também para as telas 4: 3 clássicas. Equipado com tela tátil resistiva analógica e tamanhos de tela até 19 ", os sistemas Panel PC 900 são totalmente compatíveis com a geração anterior de dispositivos no que diz respeito a resolução e o formato.
Informações adicionais



A plataforma do sistema Panel PC 900 tem um design completamente modular que permite que eles sejam adaptados individualmente a um número ilimitado de aplicações. Com opções de armazenamento de dados que variam de SSD a CFast, slots para PCI e PCI Express, fonte de alimentação AC e uma UPS integrada, praticamente não há limites para o que você pode fazer.


