General information
LEDs Status, Link
B&R ID code 0x2E9D
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Interfaces
SDL4 Out
Execution RJ45, shielded
Type SDL4
Electrical properties
Power consumption 4.5 W
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Ambient conditions
Temperature
Operation 0 to 45°C
Storage -20 to 60°C
Transport -20 to 60°C
Relative humidity
Operation 5 to 90%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport 5 to 95%, non-condensing
Mechanical properties
Weight Approx. 55 g
型番:
5ACCLI05.SDL4-000
説明:
Graphics option - 1x SDL4 transmitter - For APC4100
必須アクセサリ
Accessories
5ACCMBMS.0000-000 Mounting bracket for IF3 option - For APC4100 - Only for 1-/2-/3-slot - For IF options 5ACCLI05.SDL4-000 and 5ACCMS01.MDT2-000
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V6.0 HW Upgrade (5ACCLI05.SDL4-000) EXE / 760 KB
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D files STP 5ACCLI05.SDL4-000 ZIP / 266 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 4100 user's manual PDF / 17 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo