Allgemeines
| LEDs | Status, Link |
| B&R ID-Code | 0x2E9D |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
| SDL4 Out | |
| Ausführung | RJ45, geschirmt |
| Typ | SDL4 |
Elektrische Eigenschaften
| Leistungsaufnahme | 4,5 W |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | ca. 55 g |
Materialnummer:
5ACCLI05.SDL4-000Beschreibung:
Grafik Option - 1x SDL4 Transmitter - Für APC4100
Erforderliches Zubehör
Zubehör
| 5ACCMBMS.0000-000 | Montagebügel IF3 Option - für APC4100 - nur für 1-/2-/3-Slot - für IF-Optionen 5ACCLI05.SDL4-000 und 5ACCMS01.MDT2-000 |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V6.0 HW Upgrade (5ACCLI05.SDL4-000) | EXE / 760 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 4100 Anwenderhandbuch | PDF / 17 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Daten STP 5ACCLI05.SDL4-000 | ZIP / 266 KB |