Please choose country and language:

Combiner les technologies hydrauliques et Motion Control est un des plus grands défis à relever lors de la fabrication d'une presse. Le contrôle précis de la température, les dimensions de l'installation et les règles de sécurité applicables doivent être aussi pris en considération. Ces défis peuvent être aisément relevés avec les produits B&R.

Autres avantages

  • Contrôle à vitesse variable
  • Contrôle hydraulique de grande précision
  • Safe Motion Control (sécurité des mouvements)

B&R a la solution optimale pour...

Maintenance conditionnelle

Maintenance conditionnelle

Le contrôle des systèmes hydrauliques constitue en pan entier du concept d'automatisation de B&R. Il est ainsi possible de se passer de matériel spécifique pour le contrôle des systèmes hydrauliques. De plus, la puissante bibliothèque hydraulique de B&R ouvre de nouvelles possibilités dans ce domaine.

• Régulation de position

• Régulation de vitesse

• Régulation de force

• Passage dynamique et ultra-rapide d'un système de régulation à l'autre

Les systèmes hydrauliques sont contrôlés parallèlement au reste du matériel. Les machines bénéficient ainsi d'une performance et d'une précision accrues, les coûts diminuent, et le niveau d'intégration globale augmente.

Maintenance conditionnelle

L'anticipation des défaillances machine permet de réduire les coûts et d'accroître la disponibilité de l'outil de production. C'est pourquoi B&R propose aux utilisateurs de nombreuses solutions pour leur permettre de bénéficier des avantages de la surveillance conditionnelle.

Les modules Condition Monitoring de la gamme X20 permettent d'identifier précisément les cas où une intervention de maintenance s'avère nécessaire. En plus d'être simples à configurer, ils effectuent eux-mêmes l'analyse des vibrations. L'exploitation les données qu'ils fournissent permet d'optimiser efficacement les process existants.

APROL ConMon, la solution de surveillance conditionnelle prête à l'emploi de B&R, ouvre encore plus de possibilités. Ce système mesure, enregistre et analyse en continu toutes les données pertinentes et délivre toutes les informations requises pour une maintenance conditionnelle efficace. Résultat : une amélioration durable de la disponibilité machine. La solution APROL ConMon s'intègre parfaitement au système de contrôle de process APROL de B&R. Elle est également disponible sous forme de solution autonome.

Régulation de température

Avec ses blocs de fonction, ses régulateurs PID et ses modèles de visualisation, la bibliothèque de régulation de température de B&R répond parfaitement aux besoins des systèmes de séchage de bois.

Fonctionnalités incluses :

• Auto-réglage

• Gestion de plusieurs zones de température différentes

• Espace de stockage adapté pour de grandes volumes de données

L'intégration complète au système est bien sûr garantie.

Please choose country and language:

B&R Logo