L'espace à l'intérieur de l'armoire électrique est précieux. Sur le marché, les produits peuvent survivre ou échouer pour de simples questions de volume. Partant de ce principe, ACOPOSmulti offre des performances maximales moyennant un espace réduit. Afin d'optimiser cette conception compacte, les modules variateurs jusqu'à 22A sont aussi disponibles en version double-axe. Il est ainsi possible d'obtenir la meilleure configuration possible en combinant modules mono-axe et modules double-axe. Au-dessus de 22A, tous les appareils sont des modules mono-axe, ce qui signifie que le client ne sacrifie pas ses exigences de compacité.
Caractéristiques dynamiques évolutives
Le changement de paradigme pour les concepteurs de machines de production s'accélère. Ceci a pour conséquence l'accroissement du nombre de systèmes d'entraînement hybrides. La solultion ACOPOSmulti se prête parfaitement à des combinaisons de moteurs / réducteurs conventionnels et d'entraînements directs. L'échelonnabilité du système permet une utilisation optimale des équipements motion. Les applications concernées incluent les moteurs à induction sans retour codeur, les servomoteurs à aimant permanent en versions linéaire ou couple, ainsi que les moteurs linéaires ultra-dynamiques. Bien entendu, tous les modules variateurs sont équipés d'une protection contre les courts-circuits et les défauts à la terre.