El espacio dentro del armario eléctrico es muy valioso. Un volumen mínimo es un factor decisivo entre la supervivencia y el fracaso en el mercado. Basándose en este principio, los servoaccionamientos ACOPOSmulti ofrecen el máximo rendimiento con mínimos requisitos de espacio. Para optimizar todavía más el diseño compacto, los servoaccionamientos de hasta 22 A también están disponibles como módulos de doble eje. Dependiendo de la aplicación, esto permite establecer la configuración individual óptima de servoaccionamientos, con módulos de uno y dos ejes. Por encima de 22 A, todos los dispositivos son módulos de un solo eje, lo que significa que el cliente sigue aprovechando el tamaño compacto.
Características dinámicas a medida
El cambio de paradigma para los diseñadores de máquinas de producción está en pleno apogeo. El número de servoaccionamientos híbridos está aumentando. ACOPOSmulti es la solución ideal para esta mezcla de combinaciones de motor/reductor convencionales y tecnología de accionamiento directo. La escalabilidad de la potencia de cálculo del servoaccionamiento permite la mejor utilización posible de los dispositivos en el extenso campo de la tecnología de movimiento. La gama de aplicaciones incluye motores de inducción sin sensores, servomotores de imanes permanentes con versiones lineales o de par estándar, y motores lineales ultra dinámicos. Por supuesto, todos los servoaccionamientos están equipados con protección contra cortocircuitos y fallos de tierra.