Mehrdimensionale Fertigung für mehr Flexibilität und Effizienz

Das Softwarepaket mapp 6D ist eine mehrdimensionale Fertigungslösung, mit der Unternehmen ihre Flexibilität und Effizienz steigern können. mapp 6D bietet eine hoch skalierbare Mischung aus Low-Level-Shuttle-Steuerung für anspruchsvollste Anwendungen und prozessorientierter High-Level-Programmierfunktionalität für die Verwaltung des Shuttle-Verkehrs in großen und komplexen Systemen.

Machen Sie den nächsten Innovationsschritt 

Zukunftssichere Investition

Die B&R Software mapp 6D bietet eine Plattform, die mit der Entwicklung von KI, ML und Konnektivität mitwächst und so eine kontinuierliche Optimierung ermöglicht. Mit mapp 6D können bestehende Geräte einfach nachgerüstet werden, um von neuen Entwicklungen zu profitieren. So bleiben alle Geräte auf dem neuesten Stand.

 

Schnelle Implementierung

Mit der Traffic Manager-Lösung entfällt der Motion Code für die Bewegung der Shuttles von Prozess zu Prozess. Automatische Routing-Algorithmen werden verwendet, um den reibungslosen Betrieb Ihres Systems intelligent aufrechtzuerhalten.

Einfacher Betrieb auf Rezeptbasis

Der Hersteller kann nun auf einfache Weise ein komplettes Rezept für das geplante Layout erstellen. Der Entwickler erstellt das Layout für die Maschinen, Prozessstationen und Shuttle-Sequenzen, die das Rezept für ein bestimmtes Produkt definieren. mapp 6D verwendet intelligente Algorithmen, um den optimalen Weg zwischen Punkten zu finden, oder der Benutzer kann selbst spezielle Pfade erstellen. Dieser flexible und intelligente Designprozess macht eine zeitaufwändige Simulation zur Optimierung überflüssig. Dank dieses nahtlosen Workflows können einer Maschine beliebig viele Rezepte hinzugefügt werden, was Entwicklern und Anwendern unbegrenzte Flexibilität bietet.

 

Diagnose über den gesamten Lebenszyklus

Die zahlreichen Diagnose- und Überwachungsfunktionen liefern wertvolles Feedback für Konstruktion, Inbetriebnahme und Betrieb. Man kann sich darauf verlassen, dass die Maschinen die richtigen Informationen für eine schnelle und einfache Wiederherstellung im Feld liefern.

Grafische Schnittstellen

Grafische Benutzeroberfläche für eine schnellere Bereitstellung und Iteration, um das optimale Layout zu finden. Simulation und Berechnung des Durchsatzes zur Bewertung des Designs. Visuelles Feedback und Konfiguration sind für ein geometrisch abhängiges System unerlässlich.

Koordinierung für maximale Leistungsfähigkeit

Verknüpfen Sie Shuttles nahtlos für koordinierte Bewegungen mit unserer Sun-Planet-Funktionalität. Synchronisierung in Hochgeschwindigkeit über Powerlink ermöglicht auch die Positionsübertragung von externen Geräten wie Robotern an Shuttles zur Echtzeitkoordination.

Skalierbarkeit ohne Leistungseinbußen

Mit einem einzigen Controller können bis zu 200 Segmente und 78 Shuttles verwaltet werden. Wenn die Anforderungen an Ihre Anwendungen wachsen, können Sie sich darauf verlassen, dass mapp 6D dafür sorgt, dass Ihre SPS-Anforderungen nicht in gleichem Maße mitwachsen. Unsere Architektur ist so ausgelegt, dass der Prozessor-Overhead für eine optimale Hardwareauswahl unabhängig von der Systemgröße minimiert wird.

Konnektivität und Optimierung

Zukunftssichere Architektur für Online- und Offline-Integration für mehr Intelligenz: Maschinenbauer haben Zugriff auf offene Technologien wie OPC UA, um ACOPOS 6D nahtlos mit anderen Technologien zu verbinden und so einen Mehrwert für eine stärker integrierte Automatisierung zu schaffen.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo