Sicher war noch nie so einfach
mapp Safety bietet eine vollständige Integration der Sicherheitstechnik in das mapp-Framework und erleichtert dadurch die Erstellung, Wartung und Diagnose von Sicherheitsapplikationen. Falls die fertig verfügbare Benutzervisualisierung für die Bedürfnisse der Kundenanwendung nicht ausreicht, erleichtert ein einheitliches mapp-Interface die Programmierung komplexerer Funktionen.

Ein großer Vorteil von mapp ist die Vernetzung innerhalb des mapp-Frameworks. So tauschen die mapp-Safety-Funktionen untereinander Daten aus. Für die Benutzervisualisierung wird die Web-Visualisierung mapp View verwendet. Die Zugriffsrechte lassen sich mit dem Benutzer-Rollen-System mapp User verwalten.

mapp Safety setzt sich aus mehreren Elementen zusammen, die je nach Anforderung beliebig miteinander kombiniert werden:

SafeDOMAIN
In einer SafeDOMAIN wird eine Sicherheitssteuerung projektiert und verwaltet. Der Anwender wählt abhängig von den Bedürfnissen seiner Anwendung die passende Sicherheitssteuerung aus. Sehr große sicherheitstechnische Aufgabenstellungen können aus mehreren SafeDOMAINS bestehen, die über SafeDOMAIN Gateways miteinander kommunizieren.

SafeDESIGNER
Im SafeDESIGNER wird die Sicherheitsapplikation für einen SafeDOMAIN erstellt. Zertifizierte Funktionen in Kombination mit einem grafischen Editor ermöglichen eine virtuelle Verdrahtung. Zudem werden alle Geräte-Parameter der SafeDOMAIN verwaltet. Das beschleunigt den Entwicklungs- und Inbetriebnahmeprozess und verhindert Fehler.

SafeOPTION
Mit SafeOPTION bietet B&R ein vorgefertigtes Set an zertifizierten Funktionen, mit denen unterschiedliche Maschinenvarianten in einer Sicherheitsapplikation abgebildet werden. Dadurch wird eine sicherheitstechnisch belastbare Verwaltung von Maschinenoptionen ermöglicht und ihre Umsetzung wesentlich vereinfacht. SafeOPTION ermöglicht auch, dass sichere Einstellungen bei der Inbetriebnahme oder beim Umrüsten geändert werden. So können Grenzwerte angepasst oder Maschinenteile aktiviert oder deaktiviert werden.

SafeMOTION
B&R bietet eine umfangreiche Auswahl an Sicherheitsfunktionen für Antriebe. Ihre Anwendung und Parametrierung ist nahtlos in das Gesamtsystem integriert.
Highlights
- Einfacher und sicherer Zugang zum B&R-Safety-System
- Vorgefertigte Visualisierung für einfache Anwendungen
- Einheitliches Interface erleichtert die Programmierung komplexerer Funktionen