Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 25
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 230
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 368
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 500
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,65
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 3500
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 9
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 13
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 5400
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 6000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 7000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 8000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 65
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 8,8
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,49
Materialnummer:
8GP55-120hh025klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65;
Dokumentation Version (Datum) Download
8GP55 Montageanleitung Motor PDF / 435 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo