Allgemeines
Kurzbeschreibung ACOPOS P3 Lüftermodul für Montageplatte 8EMFxxx0000.0000-1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC +10% / -25%
Anschluss 1x M8 Stecker 4polig female
1x M8 Stecker 4polig male
Leistungsaufnahme 9 W
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP54
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Volumenstrom 85 m³/h @ 0 Pa
242 Pa @ 0 m³/h
Betriebsgeräusch 54,5 dB(A)
Lebensdauer
bei 40°C 70.000 h
Abmessungen
Breite 71 mm
Höhe 200 mm
Tiefe 92 mm
Gewicht 0,3 kg
Materialnummer:
8EXF500.0000-00
Beschreibung:
ACOPOS P3 Lüftermodul für Montageplatte 8EMFxxx0000.0000-1, einfachbreit
Optionales Zubehör
I/O Versorgung Kabel
X67CA0P00.0002 Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 0,25 m
X67CA0P10.0002 Power Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 0,25 m
X67CA0P20.0010 Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 1,0 m
X67CA0P20.0050 Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 5 m
X67CA0P20.0100 Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 10 m
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8EXF500.0000-00 PDF / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8EXF500.0000-00 STP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 238 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo